Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum 8BT2?

Die 8BT2 ist eine metallgekapselte, werkseitig montierte Mittelspannungsschaltanlage, die eine robuste, zuverlässige Lösung für Innenanwendungen bis 36 kV bietet.

Der 8BT2 wird in Transformatoren und Schaltanlagen für die primäre Stromverteilung eingesetzt und hilft, betriebssicherheits- und umweltbedingte Herausforderungen zu lösen, indem er Luft als isolierendes Medium verwendet. Es verwendet auch Vakuumtechnologie, um einen kontinuierlichen Service zu gewährleisten und das Personal zu schützen. Erhöhen Sie die Sicherheit des Personals mit der internen Bogenklassifizierung von 8BT2 (IAC A FLR) weiter.

Der 8BT2 senkt die Betriebskosten und erhöht die Systemverfügbarkeit durch wartungsfreie Schaltgeräte und Wartungsintervalle von über 10 Jahren.

Wichtige Vorteile

Sorgen Sie mit nachgewiesener Zuverlässigkeit für Seelenfrieden

Vertrauen Sie auf werkseitig montierte, typgeprüfte Schaltanlagen, die IEC 62271-200 entsprechen.

Verlassen Sie sich auf Luft als stets verfügbares Isoliermedium. Profitieren Sie von über 510.000 luftisolierten Siemens-Paneelen, die weltweit erfolgreich im Einsatz sind.

Schonen Sie die Umwelt mit nachhaltigem Design

Luft als umweltfreundliches Isoliermedium, eine Lebenserwartung von 30 Jahren und vollständig recycelbare Materialien machen den 8BT2 zu einer nachhaltigen Wahl.

Sparen Sie Geld durch geringere Betriebskosten

Reduzieren Sie die Betriebskosten mit einem 10-jährigen Wartungsintervall für Schaltanlagen und wartungsfreie Schaltgeräte. Minimieren Sie Platz- und Gebäudeinvestitionen mithilfe von Kompaktpaneelen und einem externen Druckablasssystem.

Vorgestellte Funktionen