Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum VersiCharge Blue 80 A AC?

Das VersiCharge Blue 80 A AC 80-A-A-AC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge ist eine branchenführende Lösung. Es bietet das höchste Angebot an Wechselstrom auf dem Markt und ist im Vergleich zur Installation von Gleichstromladungen eine kostengünstigere Investition. Zu den Ladeanwendungen gehören elektrische Schulbusflotten und leichte bis mittelschwere Lkw-Flotten.

Das VersiCharge Blue 80-Ladegerät für Elektrofahrzeuge baut auf der VersiCharge AC-Produktlinie auf und wird in den USA hergestellt. Es verfügt über erweiterte Funktionen wie ein 24-Fuß-Kabel, stilvolles Design, Energy-Star-Zertifizierung und erstklassige Kommunikationsfunktionen.

A blue charging cable is plugged into the car's charging port, which is open. The car is parked on a vibrant green surface with a white painted symbol of an electric plug, indicating a charging spot.

Vorgestellte Funktionen

Erste Schritte