Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum VersiCharge EV-Ladegerät?

Das VersiCharge AC-Ladegerät für Elektrofahrzeuge ist eine vielseitige Lösung für den Aufbau einer effizienten Ladeinfrastruktur. Ob in Bus- und Logistikdepots, an Unternehmensstandorten oder zum Laden von Firmenfahrzeugen zu Hause — VersiCharge passt sich den vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen an. Mit intuitiver Bedienung und zuverlässiger Leistung unterstützt es sowohl Flottenmanager als auch Fahrer bei ihren täglichen Routinen und macht den Übergang zur Elektromobilität für Ihr Unternehmen einfach und skalierbar.

VersiCharge vereinfacht die Inbetriebnahme und Verwaltung mit den mobilen Apps Sifinity Setup und Sifinity Go, spart Zeit und gewährleistet eine effiziente Konfiguration. Jetzt können Sie überall aufladen — schnell, sicher und effizient.

Einfache Installation und Bedienung

Schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme mit der Sifinity Setup-App, mit Ladestationsverwaltung mit der Sifinity Go-App.

Flexibel und skalierbar

Modelle für jeden Bedarf, mit bis zu 22 kW Ladeleistung und flexiblen Kommunikationsoptionen.

Zukunftssicher und robust

Over-the-Air (OTA) Firmware-Updates und integrierter DC-Fehlerstromschutz.

Vorgestellte Funktionen

Inbetriebnahme des Ladegeräts für Elektrofahrzeuge

Die Sifinity Setup Mobile App ist eine benutzerfreundliche App für qualifizierte Elektriker zur Konfiguration von Siemens VersiCharge-Ladestationen. Vereinfachen Sie den Prozess der Inbetriebnahme, sparen Sie Zeit und sorgen Sie für eine effiziente Konfiguration.

Das Bild zeigt ein Smartphone, auf dem der Siemens Sifinity App Store angezeigt wird.

Verwaltung von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge

Mit der Sifinity Go Mobile App haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr EV-Ladegerät. Melden Sie sich einfach an, um Ihr EV-Ladegerät hinzuzufügen und den Ladestatus und den Energieverbrauch zu überwachen, um Ihr Ladeerlebnis zu optimieren.

Ein Screenshot des Sifinity Go App Store-Bildes von Siemens, das das App-Symbol und den Namen zeigt.

Maßgeschneiderte Lösungen

Bauen Sie die perfekte Ladelösung für Elektrofahrzeuge für Bus- und Logistikdepots. Sie können auch sichere und zuverlässige Ladelösungen für unterwegs einrichten, um eine hohe Effizienz und Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Gelbe Schulbusse standen an einer Ladestation.