Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Mobile?

Erleben Sie echte Freiheit beim Laden mit Mobile — einem kompakten Plug-and-Play-DC-Ladegerät, das Autos, Busse und Lkw schnell und zuverlässig mit Strom versorgt. Konzipiert für Mobilität, bringt es Hochleistungsladen dorthin, wo Sie es benötigen: in Depots, Werkstätten, Testgeländen oder unterwegs.

  • Bietet Leistungsoptionen von 10 kW bis 40 kW (CE-Version) — ideal für Fahrzeuge aller Größen.
  • Erfordert keine feste Installation — einfach anschließen und der Ladevorgang beginnt automatisch.
  • Das kompakte und tragbare Design eignet sich für dynamische Abläufe: Flotten, Wartung, Veranstaltungen, schneller Einsatz.

Wichtige Vorteile

Beschleunigen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Flotte

Ermöglichen Sie schnelles DC-Laden auf Abruf, um die Fahrzeuge in Autos, Bussen und Lastwagen in Betrieb zu halten.

Reduzieren Sie den Installationsaufwand

Stellen Sie tragbare Hardware mit Plug-and-Play-Betrieb bereit, damit Teams ohne komplexe Einrichtung schnell mit dem Laden beginnen können.

Erweitern Sie die betriebliche Flexibilität

Verlegen Sie Ladegeräte zu Depots, Werkstätten oder Veranstaltungsorten und passen Sie sie an die sich ändernden Bedürfnisse der Flotte an.

Vorgestellte Funktionen