Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Flex?

Erleben Sie eine modulare DC-Ladeplattform, die für reale Flottenanforderungen entwickelt wurde. Flex liefert ein skalierbares System, das von 60 bis 360 kW reicht (mit einer möglichen Erweiterung darüber hinaus) und CCS2- oder Pantograph-Anschlüsse unterstützt. Sein dynamisches Power-Routing ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Fahrzeuge. Ideal für Depots, Lkw-Werften oder Transitflotten, die Flexibilität, Effizienz und eine zukunftsfähige Infrastruktur suchen.

Vorteile

Ermöglichen Sie einen effizienten Flottenbetrieb

Dank der dynamischen Energieverteilung können mehrere Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Das reduziert Ausfallzeiten und maximiert die Auslastung des Ladegeräts, sodass Ihre Flotte bei Bedarf einsatzbereit ist.

Passen Sie Ihre Infrastruktur an sich ändernde Bedürfnisse an

Das modulare Design von Flex ermöglicht es Ihnen, klein anzufangen und später zu erweitern — ob Sie zusätzliche Spender hinzufügen, die Leistung erhöhen oder Layouts neu konfigurieren. Sie vermeiden es, heute zu viel zu investieren und behalten sich gleichzeitig Wachstumspotenzial vor.

Niedrigere Gesamtkosten für die Infrastruktur

Dynamisches Lastmanagement und gemeinsame Netzanbindung bedeuten, dass Sie eine hohe Ladekapazität erhalten, ohne dass Sie eine spezielle Hochleistungsnetzversorgung benötigen. Dadurch bleiben sowohl die Installations- als auch die Betriebskosten unter Kontrolle.

Highlights