Basispaket
Sorgen Sie mit präventiver Wartung und Fernüberwachung und Support rund um die Uhr dafür, dass Ihre Ladegeräte für Elektrofahrzeuge betriebsbereit sind, um Probleme außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende zu beheben.
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sind wichtige Faktoren für Ihre Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) — ob auf einem Parkplatz oder für eine gewerbliche Flotte. Es ist entscheidend für Ihren Geschäftsbetrieb, sicherzustellen, dass Ihre Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge wie vorgesehen funktioniert.
Lassen Sie Siemens es Ihnen mit Wartungs- und Supportservices rund um die Uhr für Ladegeräte für Elektrofahrzeuge leicht machen: Wir haben verschiedene EV Made Easy-Support-Servicepakete für AC- und DC-Ladegeräte, damit sie ordnungsgemäß funktionieren, während gleichzeitig ihr Lebenszyklus verlängert und Ihre Investition optimiert wird. Alle Pakete beinhalten proaktive Fernüberwachung, planmäßige Wartung und einen Datentarif.
Benötigen Sie jetzt Hilfe? Besuchen www.usa.siemens.com/createcase und wählen Sie „Produkte zum Aufladen von Elektromobilitäten/Fahrzeugen“ aus dem Drop-down-Menü „Koffer erstellen“ aus.
Proaktiver Support und schnelle Reaktionszeiten sorgen dafür, dass Ihre Ladegeräte reibungslos funktionieren, dank des riesigen Netzwerks von Technikern für Elektrofahrzeuge von Siemens.
Fernüberwachung und planmäßige Wartung tragen dazu bei, Ihre Ladeinfrastruktur für eine maximale Lebensdauer aufrechtzuerhalten.
Wählen Sie Basic, Advanced oder Premium und erhalten Sie 5%, 10% bzw. 20% Rabatt auf bestellte Siemens eMobility-Teile.
Sorgen Sie mit präventiver Wartung und Fernüberwachung und Support rund um die Uhr dafür, dass Ihre Ladegeräte für Elektrofahrzeuge betriebsbereit sind, um Probleme außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende zu beheben.
Zusätzlich zu den Funktionen des Basic-Pakets decken Sie alle geplanten und routinemäßigen Aktivitäten ab, die die hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit Ihres Ladegeräts für Elektrofahrzeuge sicherstellen, einschließlich einer erweiterten Garantie, eines Wartungsvertrags und mehr.
Unterstützen Sie Ihre Investition in ein Ladegerät während des gesamten Lebenszyklus mit diesem White-Glove-Paket, das die Funktionen Basic und Advanced sowie einen Wartungsvertrag mit einem Werktag, 20% Ersatzteilerabatt und mehr beinhaltet.