Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine Person steht vor einem großen Fenster mit Blick auf die Skyline der Stadt bei Nacht.

Sind Sie bereit für eine elektrische Schulbusflotte?

Schaffen Sie eine sicherere, gesündere und energieeffizientere Lernumgebung mit elektrischen Schulbusflotten. Egal, ob Sie eine große Flotte oder nur ein paar Fahrzeuge haben, wir können Ihnen auf Ihrer Reise helfen.

Warum Ihre Schulbusflotte elektrifizieren?

Elektrische Schulbusflotten kommen K-12-Schulen zugute, indem sie eine gesündere Umwelt schaffen. Sie werden auch nachweisen, dass Ihr Schulbezirk bei der Einführung nachhaltiger Technologien führend ist und die behördlichen Vorschriften einhält.

Siemens bietet anpassbare Ladegeräte und Lösungen für Elektrofahrzeuge an, um die Netzanschlüsse zu verbessern, erneuerbare Energien und Mikronetze zu integrieren, die Elektrifizierung Ihrer Flotte auszuweiten und vieles mehr.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Entdecken Sie unsere elektrischen Schulbuslösungen

Ladegeräte für Elektrofahrzeuge mit geringem Stromverbrauch

  • AC-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge: 9,6 kW-19,2 kW
  • DC-Schnellladegeräte für Elektrofahrzeuge: 30 kW-60 kW
  • Energy Star
  • Amerika kaufen/US-konform kaufen
  • Wandmontierte, podest- oder bewegliche Varianten
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Hochleistungs-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge

  • Schnellladegeräte für Elektrofahrzeuge mit mehr als 180 kW
  • Robuste, NEMA 3R-zertifizierte Gehäuse
  • Wandmontierte, podest- und bewegliche Varianten
  • Amerika kaufen/US-konform kaufen
  • Optionen mit einem oder mehreren Anschlüssen
  • Fernverwaltung von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge
  • Geplantes Aufladen bei Stromtarifen außerhalb der Spitzenzeiten
  • Flottenmanagement für Elektrofahrzeuge
  • Geplante Berichterstattung
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Support- und Wartungspakete rund um die Uhr

  • Remote-Support-Service rund um die Uhr
  • Proaktive Fernüberwachung
  • Erweiterte Garantie
  • Korrektive Wartung mit garantierten Reaktionszeiten

Beginnen Sie Ihre Reise