Nutzen Sie die KI-gestützte Plattform
Die firmeneigene Software von Depot360 optimiert Ladepläne, überwacht die Leistung und bietet Einblicke in Echtzeit für bessere Entscheidungen.
Intelligentes Laden und Lastmanagement reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 50% und verbessern so die Betriebseffizienz ohne Leistungseinbußen.
Proaktive Überwachung und priorisierter Außendienst sorgen für eine Verfügbarkeit des Ladegeräts von bis zu 98%, wodurch Verzögerungen minimiert und die Einsatzbereitschaft der Flotte maximiert wird.
Managed Services kümmern sich um Infrastruktur, Softwareupdates und Problembehebung, sodass sich die Betreiber auf ihre Kerngeschäftsaufgaben konzentrieren können.
Die firmeneigene Software von Depot360 optimiert Ladepläne, überwacht die Leistung und bietet Einblicke in Echtzeit für bessere Entscheidungen.
Integrierte Telematik und Geofencing ermöglichen dem Fahrer eine genaue Rückerstattung für das Aufladen zu Hause ohne kostspielige Hardwareinvestitionen.
Fortschrittliche Analysen identifizieren potenzielle Ausfälle, bevor sie auftreten, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Lebensdauer der Geräte verlängert werden.