Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

DMG MORI Digital Twin Software License wird unterstützt durch DMG MORI

DMG MORI ist ein weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen und treibt eine ganzheitliche Prozessintegration voran, die auf Technologieintegration, Automatisierung und Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit basiert. In der „Global One Company“ arbeiten mehr als 12.000 Mitarbeiter zusammen, um ein Komplettlösungsanbieter für unsere Kunden zu sein. DMG MORI ist in 43 Ländern weltweit vertreten — mit 16 Produktionsstätten und 113 Vertriebs- und Servicestandorten.

Warum Wertvoller Grenzgänger zwischen den Welten?

Der DMG MORI Digital Twin ist eine digitale 1:1 -Nachbildung der Maschine, der Automatisierung und des Prozesses. Es enthält die genauen Komponenten, Funktionen, Bewegungen und Steuerfunktionen. Verwenden Sie es, um Prozesse zu verifizieren, auf Kollisionen zu überprüfen und zu optimieren, um die Produktivität zu steigern.

Vorteile

  • kollisionsfreie Testversion durch Simulation von Prozessen und Kollisionsidentifikation
  • schnellerer Produktionsanlauf durch schnellere Ausführung von Aktivitäten in der virtuellen Welt
  • weniger unproduktives Testen, indem Aktivitäten von der Realität in die virtuelle Welt verlagert werden

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden

Weitere Informationen und Ressourcen

Voraussetzungen

Betriebssystem: Windows 10 64bit

Speicher: 32 GB

Prozessor: Intel Core i7-1085H CPU @2 ,70 GHz

Festplattenspeicher: 80 GB