Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Electrification X — Störungsmanagement für Freileitungen?

Ein effizientes Störungsmanagement ist für die Aufrechterhaltung zuverlässiger Stromnetze unerlässlich, doch die Ortung von Störungen an Freileitungen erforderte traditionell Kontrollräume, komplexe IT-Systeme und zeitaufwändige Leitungspatrouillen. Electrification X — Overhead Line Fault Management optimiert diesen Prozess, indem es Störungsinformationen, einschließlich der genauen Fehlerortung, direkt an die Wartungsteams sendet. Das macht manuelle Patrouillen überflüssig, beschleunigt die Wiederherstellung der Stromversorgung und reduziert den Betriebsaufwand. Weil es als Cloud-basierter Dienst läuft, benötigt es keine investitionsintensive IT-/OT-Infrastruktur und funktioniert auch ohne Kontrollraum. Das Ergebnis sind schnellere Reaktionszeiten, niedrigere Wartungskosten und ein robusteres Mittelspannungsnetz für Versorgungsunternehmen, die mit steigenden Zuverlässigkeitsanforderungen konfrontiert sind.

Wichtige Vorteile

Beseitigen Sie die Notwendigkeit einer Infrastruktur vor Ort

Lokalisieren Sie Störungen ohne Kontrollraum oder komplexe IT-/OT-Systeme. Wartungsteams erhalten cloudbasierte Störungsinformationen direkt auf Mobilgeräten, was eine schnelle und effiziente Reaktion vor Ort ermöglicht.

Niedrigere Wartungskosten und geringerer Aufwand

Robuste Komponenten bieten eine lange Lebensdauer, und Sie können sie schnell austauschen, wenn sie beschädigt sind. Das Cloud-basierte System arbeitet unabhängig und reduziert den laufenden Wartungsaufwand.

Greifen Sie überall und jederzeit auf Fehlerdaten zu

Die Siemens-Cloud speichert alle Daten sicher, sodass Teams Fehlerorte und Status von Smartphones oder Tablets aus einsehen können, egal wo sie sich befinden.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN