Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Desigo-Raumgeräte und Sensors?

Desigo-Raumeinheiten und Sensors bieten eine intelligente HLK-Steuerung mit integrierter Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO₂-Sensorik. Diese Geräte sind in mehreren Anzeigeoptionen erhältlich — Touchscreen, Taster und nur mit Sensor — und kombinieren Komfort mit Energieeffizienz. Mit Green Leaf-Anzeigen für sofortiges Feedback und Total Room Automation, die Heizung, Kühlung, Beleuchtung und Beschattung verbindet, tragen sie dazu bei, die Energiekosten um bis zu 25% zu senken und gleichzeitig die Raumluftqualität zu verbessern. Dank flexibler Konfigurationen sind sie ideal für moderne, nachhaltige Gebäude.

Wichtige Vorteile

Energieeinsparungen erzielen

Reduzieren Sie den Energieverbrauch um bis zu 25% durch intelligente Steuerungs- und Insassenbindungsfunktionen wie Green Leaf, um Effizienz zu gewährleisten, ohne auf Komfort zu verzichten.

Verbessern Sie die Luftqualität in Innenräumen

Integrierte Sensoren überwachen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Gehalt, um eine gesunde und produktive Umgebung für die Insassen zu gewährleisten.

Vereinfachen Sie den Gebäudebetrieb

Total Room Automation verbindet HLK, Beleuchtung und Beschattung in einem System, wodurch die Komplexität reduziert und die Betriebskosten gesenkt werden.

Vorgestellte Funktionen