Warum Desigo PXC-Primärcontroller?
Optimieren Sie den Gebäudebetrieb mit der Desigo PXC 4/5/7-Familie, indem Sie zukunftssichere Technologien verwenden, die moderne Gebäude aufwerten und die Energieeffizienz erhöhen. Reduzieren Sie die Konstruktionszeit und bauen Sie robuste HLK-Steuerungslösungen mit sicherer Fernkonnektivität und optimierten Arbeitsabläufen. Skalieren Sie mühelos von kleinen Räumen bis hin zu großen Campus, mit zentraler Anlagen- und Raumautomatisierung, die mit der Entwicklung Ihrer Einrichtung wächst.
Beschleunigen Sie die offene Integration mit Siemens Xcelerator für eine schnellere, flexible digitale Transformation. Unsere Steuerungen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anforderungen an das Gebäudeautomationssystem gerecht zu werden:
- Desigo PXC4-Controller
- Desigo PXC5-Controller
- Desigo PXC5.E24 erweiterter TX-I/O-Controller
- Desigo PXC7 Hochleistungscontroller