Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Digital Addressable Lighting Interface?

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist ein universelles, bidirektionales System zur Steuerung von elektronischen Schaltgeräten in Beleuchtungssystemen. Es entspricht der Norm IEC 62386.

Komplexe Lichtinstallationen stellen die Steuerung vor Herausforderungen. DALI vereinfacht das, indem es eine flexible Gruppierung von Lichtern für verschiedene Situationen bietet. Adressieren Sie jedes Gerät für die individuelle oder Gruppensteuerung und verwenden Sie voreingestellte Szenen, um die Lichtumgebung zu optimieren, den Betrieb zu optimieren und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Wichtige Vorteile

Verbessern Sie die Flexibilität

Gewinnen Sie die Flexibilität, um die unterschiedlichsten Arbeitsanforderungen zu erfüllen, von einfachen Setups bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen, und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe im Lichtmanagement.

Vereinfachen Sie die Installation

Gruppieren Sie je nach Bedarf beliebige Leuchten für jede individuelle Lichtsituation, optimieren Sie die Einrichtung und passen Sie sich leicht an sich ändernde Raumanforderungen an.

Greifen Sie auf erweiterte Funktionen zu

Profitieren Sie von Treibern und Vorschaltgeräten für einheitliche Beleuchtung, um eine gleichbleibende Leistung in Ihrem gesamten System zu gewährleisten. Greifen Sie auf intelligente Funktionen zu, die erweiterte Steuerfunktionen bieten und Ihr Gesamterlebnis bei der Beleuchtung verbessern.

Vorgestellte Funktionen

Erste Schritte