Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Desigo Fire Safety Compact (UL)?

Das Desigo Fire Safety Compact-System ist ein skalierbares und anpassbares Feuer- und Sprachsystem, das für mittlere bis große Einrichtungen konzipiert wurde. Es schützt Ihre Investition, indem es einen nahtlosen Migrationspfad und Abwärtskompatibilität mit älteren Siemens-Systemen bietet. Desigo Fire Safety Compact bietet:

  • Eine komplette Reihe adressierbarer Melder und Geräte
  • Systemoptionen Fire (FC2025/2050) und Fire with Voice (FV2025/2050)
  • Einfache Installation und Anpassung
  • Die neuesten Siemens-Innovationen zu einem erschwinglichen Preis
  • Fachkundiger Siemens-Support, Programme und Initiativen

Wichtige Vorteile

Fernverbindung herstellen

Fernkonnektivität bietet bessere Serviceoptionen und schnellere Reaktionszeiten, wodurch die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung reduziert wird. Und es ermöglicht Gebäudebetreibern, Panels aus der Ferne zu überwachen und Fehler zu beheben, wodurch Reisezeit und Kosten reduziert werden.

Ereignisse eindeutig identifizieren und darauf reagieren

Auf einem einzigen Display können Sie Notereignisse und andere Notereignisse deutlich erkennen und darauf reagieren. Steuern Sie ein Netzwerk von Systemen über eine einfache und intuitive Bedienoberfläche, als wären sie alle lokale Panels.

An Ihre Bedürfnisse anpassen

Desigo Fire Safety Compact ist vielseitig und skalierbar, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen zu erfüllen. Es bietet eine flexible Netzwerkkonfiguration und die richtigen Zulassungen für viele Anwendungen, einschließlich Schifffahrt.

Vorgestellte Funktionen