Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Cerberus FIT conventional?

Cerberus FIT conventional bietet zuverlässigen und kostengünstigen Brandschutz für verschiedene Anwendungen. Mit zugelassenen Systemgeräten, die von einem Anbieter stammen, können Sie sicher sein, dass alles reibungslos zusammenarbeitet.

FC120-Schalttafeln sind eine kosteneffiziente Lösung für kleine bis mittelgroße Gebäude. Die Flexibilität der Panels ermöglicht es Ihnen, den Systembetrieb für jede Anwendung zu optimieren.

A 3D visual of a Siemens Cerberus FIT 2020 model with a sleek design and futuristic appearance.

Vorgestellte Funktionen

Einfache Steuerung

Die FC120-Brandmeldezentrale ist das Herzstück des Cerberus FIT conventional FIT-Systems. Einfache Bedienung mit intuitiven Bedientasten und informativer Displayanzeige. Führen Sie Systemtests mit klaren, präzisen Kontrollen durch.

Symbol für einfache Bedienung.

Höchste Zuverlässigkeit

Cerberus FIT conventional FIT-Detektoren verwenden intelligente Algorithmen, um Brände zu erkennen und Fehlalarme zu minimieren. Die patentierte Labyrinth- und Driftkompensation verlängert die Lebensdauer der Detektoren, indem sie der Ansammlung von Staub und Schmutz entgegenwirkt.

Zuverlässigkeitssymbol

Langer Lebenszyklus

Eine grüne LED zur Überprüfung der Verkabelung hilft beim Auffinden von Verkabelungsfehlern und reduziert somit die Kosten für die Fehlersuche und die Ausfallzeiten erheblich, was eine sichere Erkennung mit niedrigen Lebenszeitkosten ermöglicht.

Lifecycle-Symbol