Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Cerberus FIT addressable?

Herkömmliche Brandschutzsysteme sind oft komplex und teuer in der Bedienung. Cerberus FIT vereinfacht den Brandschutz mit einfach zu bedienender Technologie, die nur minimalen Schulungsaufwand erfordert.

Cerberus FIT ist ein adressierbares Brandschutzsystem für kleine bis mittelgroße Gebäude. Es bietet zuverlässigen, kosteneffizienten Brandschutz, schützt Menschen und Vermögenswerte und gewährleistet die Geschäftskontinuität.

Die wichtigsten Funktionen:

  • Frühe, zuverlässige Erkennung und klare Sprachnachrichten sorgen für hohe Sicherheit und schnelle Evakuierung.
  • Flexibilität des Panels (1 oder 2 Schleifen), sodass der Systembetrieb für jede Anwendung optimiert werden kann.

Wichtige Vorteile

Optimieren Sie die Betriebs- und Wartungsaufgaben

Optimieren Sie die Inbetriebnahme und Installation mit unseren automatischen und lizenzfreien Tools. Vereinfachen Sie Wartungsaufgaben mit intuitiver Bedienung, reduzieren Sie den Schulungsbedarf und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

Sorgen Sie mit zuverlässiger Erkennung für Geschäftskontinuität

Die ASA-Technologie kann die akustische Signatur von Flammen erkennen, anstatt sich ausschließlich auf visuelle oder Partikelerkennung zu verlassen, was bedeutet, dass sie immun gegen irreführende Phänomene ist.

Maximieren Sie den Brandschutz und die Zuverlässigkeit des Systems

Erzielen Sie eine frühzeitige und zuverlässige Erkennung für hohe Sicherheitsstandards und ermöglichen Sie eine schnelle Evakuierung mit klaren Sprachnachrichten. Halten Sie sich an alle Rechts- und Compliance-Vorschriften für eine vertrauenswürdige Betriebsumgebung in Ihrem Gebäude.

Vorgestellte Funktionen