Warum Capital Harness Designer?
Capital Harness Designer ermöglicht es Ingenieuren, detaillierte, validierte und fertigungsreife Kabelbaumkonstruktionen zu erstellen. Sie können das Tool an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Die regelbasierten Funktionen zum Zusammenführen von kollaborativen Designs bieten eine automatische Integration von Designeingaben aus mehreren Quellen auf detaillierter Ebene.
Erstellen Sie genaue, fertigungsfertige Kabelbaumkonstruktionen
Automatisieren Sie die Validierung
Verwenden Sie Routinen zur Teileauswahl, um automatisch Drähte, Mehrfachadern, Klemmen, Dichtungen, Hohlstecker, Bänder, Rohre, Wärmeschrumpfschläuche und andere Kabelbaumkomponenten hinzuzufügen, um eine vollständige Fertigungsstückliste zu erstellen.
Test Sie unterwegs
Stellen Sie sicher, dass das endgültige Design den von Ihrer Organisation definierten Best Practices entspricht, indem Sie mehrere konfigurierbare Entwurfsregelprüfungen bereitstellen.
Materialbedarf berechnen Nutzen Sie automatische Konstruktionsfunktionen, um Fertigungsdrahtlängen, Bündeldurchmesser, optimierte Spleißpositionen, Bandmengen, Kabelbaumgewicht und andere Größen zu berechnen, die das fertige Design beschreiben.
Arbeiten Sie mit Design Merge zusammen
Führen Sie Konstruktionsänderungen von Mechanical Computer Aided Design (MCAD) und anderen Tools kontinuierlich in bestehende Kabelbaumkonstruktionen ein — ohne lokal gemasterte Konstruktionsdetails und Attribute zu überschreiben. „Richtlinien ändern“ steuern, wie Capital Harness Designer auf Konstruktionsänderungen aus mehreren Quellen reagieren soll. Das System bewertet automatisch die Auswirkungen der Konstruktionsänderung und wendet die Änderungen auf das Kabelbaumdesign an.
Sorgen Sie für Konsistenz mit grafischen Styling-Vorlagen
Rendern Sie mehrere grafische Darstellungen desselben Designs auf einzigartige Weise über konfigurierbare grafische Styling-Vorlagen. Mit dieser Funktion können Sie Referenzdesigns erstellen, die den konsistenten internen Standards und Stilen entsprechen, und das Design — bei Bedarf — automatisch in die von Ihren Kunden-/Lieferantenorganisationen benötigten Stile umrendern.
Verwalten Sie mehrere Gurte mit Option und Varianten (OV)
Verwalten Sie mehrere Gurtvarianten mit einem einzigen 150% -Design. Das Tool identifiziert automatisch, welche Komponenten welcher Variante zugewiesen sind, und erstellt die Fertigungsstücklisten für jede Variante.
Direkte Designänderungen
Erleichtern Sie Veränderungsprozesse mit der datenzentrierten Architektur von Capital. Verwenden Sie mehrere Change-Management-Funktionen, wie tabellarische und grafische Differenzberichte, Versionsverwaltung und Kompatibilitätskontrolle (Build-Listen).
Definieren Sie Projekt- und Prozessmanagement
Definieren und wenden Sie Projektnormen wie Namenskonventionen, Entwurfsregelprüfungen, Kundenoptionen und Varianten an. Prozesseinschränkungen wie die Reihenfolge der Versionsverwaltung, das Sperren von Designs, Benutzerberechtigungen und die Benennung von Komponenten können vorgeschrieben werden.