Warum Capital Harness Line Balancer?
Der Capital Harness Line Balancer ermöglicht es Produktionsingenieuren, Fertigungsaufgaben schnell und präzise auf die Arbeitsstationen einer Produktionslinie zu verteilen. Das gibt Zeit, um mehrere Was-wäre-wenn-Szenarien zu vergleichen und zu analysieren, um eine optimale Effizienz zu erzielen.
Entwerfen Sie eine effiziente Produktionslinie
Verwenden Sie mehr Zeit für die OptimierungBalancieren Sie eine große Anzahl von Aufgaben und gewinnen Sie Zeit. Verbessern Sie die Effizienz, indem Sie Flexibilität nutzen, um nach ausgewählten Kriterien zu gruppieren und neu zu gruppieren.
Nutzen Sie Guided BalancingWeisen Sie Workstations Aufgaben per Drag-and-Drop zu. Ständige Anleitung zeigt den frühesten Arbeitsplatz, an dem eine Aufgabe auf der Grundlage definierter Aufgaben- und Materialabhängigkeiten ausgeführt werden kann.
Automatisieren Sie die ValidierungWarnmeldungen warnen sofort, wenn einer Workstation eine Aufgabe zugewiesen wird, bevor das Material vorhanden ist oder bevor eine erforderliche Aufgabe abgeschlossen ist.
Holen Sie sich eine detaillierte AnalyseDiagramme zeigen die Zeitabweichung für Aufgaben an jeder Workstation für alle oder einige der Designs. Cross-Highlighting ermöglicht eine einfache Navigation zwischen den Ansichten.