Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Capital Embedded Virtualizer AR Classic?

In Capital Embedded Virtualizer AR Classic wird das Steuergerät simuliert, sodass Softwaretests mit einer einzigartigen, nicht aufdringlichen Ablaufverfolgung für tiefgehende Analysen kontrollierbar sind. Das Tool unterstützt auch branchenübliche Toolschnittstellen.

Entwickeln Sie eingebettete Automobilsoftware mit unserer Simulations- und Ausführungsumgebung

Führen Sie eine Softwareüberprüfung auf virtueller Hardware durch Erstellen Sie den funktionalen digitalen Zwilling mit der Steuergeräte-Software, die für das physische Steuergerät generiert wurde. Je nach der Genauigkeit, die für den digitalen Zwilling erforderlich ist, ist es möglich, die Mikrocontroller-Abstraktionsschicht (MCAL) für das physische Steuergerät durch eine MCAL zu ersetzen, die für die virtuelle Plattform generiert wurde. Dadurch kann der digitale Zwilling des Steuergeräts mit einer virtuellen Umgebung verbunden werden, die auf dem FMI-Standard (Functional Mock-up Interface) und vorhandenen Kommunikationsmodellierungstechnologien basiert.

Integrieren, testen und analysieren Sie eingebettete Automobilsoftware Verbessern Sie die Softwarequalität und erkennen Sie Implementierungsprobleme zu einem früheren Zeitpunkt im Entwicklungsprozess, damit sie sich nicht auf den Produktionsstart auswirken. Ingenieure können Softwareintegrationen und Tests auf einem PC durchführen, ohne dass Steuergeräte-Hardware oder Zugang zu gemeinsam genutzten Testgeräten erforderlich sind. Das Steuergerät kann simuliert werden, sodass Softwaretests auf kontrollierbare und einzigartige, nicht aufdringliche Weise für tiefgehende Analysen durchgeführt werden können. Branchenübliche Toolschnittstellen werden unterstützt. Dadurch können Entwickler dieselben Tests und Modelle verwenden, die sie zur Validierung von Software verwenden, wenn tatsächliche Steuergeräte-Hardware verfügbar ist.

Nutzen Sie das virtuelle Steuergerät Greifen Sie auf das Capital Embedded Virtualizer AR Classic Virtual ECU zu, ein Simulationsmodell der Zielsteuergeräte-Hardware, einschließlich Prozessor, Speicher und Eingabe-/Ausgabe (I/O) -Peripheriegeräte. Unsere Software ist auf das virtuelle Steuergerät portiert und für das generische virtuelle Steuergerät verfügbar. Sie kann auch entsprechend dem spezifischen Modell portiert und in die Umgebung integriert werden, sodass eine sofort einsatzbereite, AUTOSAR-konforme Ausführungsplattform zur Verfügung steht.

Führen Sie die eigentliche Steuergerätesoftware aus Erleben Sie den Unterschied unserer Software durch Ihre Fähigkeit, aktuelle AUTOSAR-Anwendungssoftware zu integrieren und zu testen. Das Produkt umfasst die AUTOSAR-Basissoftware und die zugehörigen Konfigurations- und Generierungstools, sodass Entwickler direkt testen können, was sie in Serienfahrzeugen liefern werden.

Verifizieren Sie Software im Kontext von AUTOSAREntwickler profitieren zusätzlich zu den normalen C/C++-Tests auf Quellenebene von Debugging und Analysen durch ihre AUTOSAR-Architekturelemente. Korrelieren Sie das Modell und den Code und präsentieren Sie beide über den integrierten Debugger und Analyzer.

Verwenden Sie unaufdringliche Trace and StimulusSimulieren Sie Software und sammeln Sie Reaktionen, was für die Validierung komplexer Betriebsbedingungen und Sicherheitsfälle unerlässlich ist. Capital Embedded Virtualizer AR Classic unterstützt auf einzigartige Weise die Überprüfung mithilfe einer leistungsstarken Skriptsprache, die Stimulus/Reaktion ohne Codeänderung oder Instrumentierung an beliebiger Stelle im Software-Image bietet.

Unterstützt Standard-Toolschnittstellen Passt auf natürliche Weise in etablierte Entwicklungsprozesse. Unsere Software wird genau wie die eigentliche Steuergeräte-Hardware über Standardschnittstellen für C/C++-Softwareentwicklung, Modellieren und Testen, netzwerkbasierte Verifizierung, Diagnosetests sowie Messung und Kalibrierung verwendet.

Test Sie mit leistungsstarker und kontinuierlicher Integration Nutzen Sie automatische Regressionstests, da nur ein PC benötigt wird, um die Software zu verwenden. Die Anzahl der Tests, die durchgeführt werden können, ist nur durch die Menge der verfügbaren Computerressourcen begrenzt. Mit der leistungsstarken Skriptsprache unserer Software erhalten Sie die vollständige Kontrolle und Automatisierung von Testfällen.

Weitere Informationen