Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Der neue Standard für elektromechanisches Co-Design

Entwickelt für Teams, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen elektrischen und mechanischen CAD-Workflows innerhalb des Siemens-Ökosystems benötigen, einschließlich Designcenter Solid Edge, Designcenter X und Teamcenter.


Überbrückung der MCAD-ECAD-Kluft

Die Advanced-Stufe entfernt die Silos, die das moderne Paneldesign behindern. Durch die einfache Datenübertragung von Schemadaten von Capital X Panel Designer zu Designcenter Solid Edge oder Designcenter X wird ein nahtloser Datenfluss geschaffen, Fehler minimiert und die Markteinführungszeit beschleunigt. Das unterstützt:

Ein Laptop und ein Desktop-Monitor, auf denen mechanische CAD- und Elektro-CAD-Konstruktionen angezeigt werden.

1 Konsistentere technische Datensätze

2 Reduzierter Aufwand bei der Gegenkontrolle

3 Schnellere Abstimmung zwischen den Disziplinen

Highlights

Ein Ingenieur, der einen elektrischen Schaltplan auf einem Desktop-Computerbildschirm in einem Büro überprüft.

Elektromechanisches Mitdesign?

Elektromechanisches Codesign bezieht sich auf die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen Elektrotechnik und Maschinenbau während der Panel- oder Produktentwicklung. Anstatt elektrische Daten in MCAD-Umgebungen manuell neu zu erstellen oder zu interpretieren, können strukturierte Konstruktionsinformationen zwischen ECAD- und MCAD-Tools übertragen werden, um die Konsistenz zwischen Schaltplänen, Stücklisten und mechanischen Baugruppen aufrechtzuerhalten.

Dieser Workflow unterstützt koordinierte technische Prozesse innerhalb des Siemens-Ökosystems.

Schließen Sie den Arbeitsablauf ab. Alles in einem ecosystem.

Neben elektrischen Schaltplänen beseitigt die Advanced-Stufe die Grenzen zwischen elektrischen und mechanischen Arbeitsabläufen. Dieser einheitliche Ansatz überbrückt die Lücke zwischen den Disziplinen und bietet eine kollaborative Umgebung, die Produktivität und unternehmensweite Transparenz maximiert durch:

  • Systemeigene Siemens-Ökosystemintegration
  • Strukturierter Datentransfer von ECAD zu MCAD
  • PLM-fähige Zusammenarbeit mit Teamcenter
Engineering-Workstation mit zwei Monitoren, die eine 3D-CAD-Motorbaugruppe auf dem linken Bildschirm und einen elektrischen Schaltplan auf dem rechten Bildschirm anzeigt.
Ein Profi, der die Geschäftskosten zusammen mit leuchtenden Grafiken von umweltfreundlicher Technologie und finanziellem Wachstum berechnet.

Die Kosten der manuellen Datenübertragung

In Standard-Arbeitsabläufen führt die Wand zwischen den Konstruktionsteams für Elektro-CAD (ECAD) und Mechanik-CAD (MCAD) zu erheblichen versteckten Kosten. Wenn Daten per Tabellenkalkulation oder manueller Wiedereingabe übertragen werden, sind hier die potenziellen Risiken:

⚠️ Versionen stimmen nicht überein - Das Mechanikerteam baut eine Schalttafel auf der Grundlage einer veralteten Stückliste

⚠️ Datensilos - Elektrische Änderungen werden im PLM nicht berücksichtigt, was zu Fehlern bei der Beschaffung führt

⚠️ Manueller Abgleich - Ingenieure verbringen Stunden damit, die Bauteilkennzeichnungen in 2D zu verifizieren, die dem 3D-Modell entsprechen

Traditioneller ECAD MCAD Workflow im Vergleich zur erweiterten Stufe

Hier ist ein kurzer Überblick darüber, was die Arbeit mit ECAD und MCAD traditionell beinhaltete, ein Arbeitsablauf mit echten Einschränkungen und Reibung, und wie die elektromechanischen Codesign-Funktionen der fortgeschrittenen Stufe dem begegnen.

Traditioneller Arbeitsablauf

⚠️ Manuelle Tabellenkalkulationsübertragung

⚠️ Daten in MCAD neu erstellen

⚠️ Limited Sichtbarkeit der Zusammenarbeit

⚠️ Höheres Risiko, dass Versionen nicht übereinstimmen

Stufe „Fortgeschritten“

✅ Strukturierter Export von ECAD nach MCAD

✅ Strukturierte Schema-Datensätze wiederverwenden

✅ PLM-fähige technische Arbeitsabläufe

✅ Verbesserte technische Konsistenz

Ein Laptop mit einem elektrischen Schaltplan auf einem Schreibtisch in einem Büro.

Wie Advanced Tier integrierte Elektromechanik unterstützt

Die Advanced-Stufe verlagert das Paneldesign über das Zeichnen hinaus in den strukturierten Datenaustausch. Der Export von Schema- und Stücklistendaten in Siemens-Tools reduziert die manuelle Neuinterpretation und unterstützt ECAD-MCAD-Workflows. Dadurch kann das Schaltschrankdesign über ein einheitliches Datenmanagement mit Ihrer gesamten technischen Abteilung kommunizieren.

Wer profitiert davon?

Elektromechanisches Codesign auf einen Blick

Abgesehen von elektrischen Schaltplänen beseitigt dieser Ansatz die Grenzen zwischen elektrischen und mechanischen Arbeitsabläufen. Dieser einheitliche Ansatz überbrückt die Kluft zwischen den Disziplinen und bietet eine kollaborative Umgebung, die Produktivität und unternehmensweite Sichtbarkeit maximiert.

Außendiensttechniker arbeiten vor Ort mit einem Laptop und einer Zwischenablage für Inspektionen zusammen.
  • Elektromechanischer Codesign-Ansatz: Strukturierter Arbeitsablauf für die Zusammenarbeit zwischen ECAD und MCAD
  • Primärer Arbeitsablauf: Exportbasierter Datentransfer von ECAD (Capital X Panel Designer) zu MCAD innerhalb des Siemens Xcelerator ecosystem
  • Unterstützte Umgebung: Designcenter Solid Edge, Designcenter X, Teamcenter
  • Technischer Schwerpunkt: Sorgen Sie für Konsistenz zwischen elektrischen Schaltplänen, Schalttafelstücklisten und mechanischen Baugruppen
  • Am besten geeignet für: Ingenieure, die die Arbeitsabläufe für das ECAD-MCAD-Paneldesign und die elektromechanische Zusammenarbeit verwalten

Häufig gestellte Fragen

Erfahren Sie mehr über Capital X Panel Designer

Kostenlose Testversion verfügbar

Die Advanced-Stufe vereinheitlicht elektrische und mechanische CAD-Workflows, verbessert die Zusammenarbeit und beseitigt Silos. Erleben Sie den kompletten Workflow der Advanced-Stufe, 30 Tage lang kostenlos in der Cloud oder vor Ort.

Cloud-Testversion | Vor-Ort-Testversion

Erkunden Sie die Produktdetails

Entdecken Sie wichtige Funktionen und intelligente Designtools, die Ihre Zusammenarbeit optimieren, Ihren Arbeitsablauf beschleunigen und Ihnen helfen, Schaltungen schnell und effizient zu erstellen.

Erfahren Sie mehr | Testen Sie die Demo

Funktionen und Vorteile

Erkunden Sie die wichtigsten Funktionen und produktivitätssteigernden Tools, die uns von anderen abheben. Stöbern Sie in der Symbolbibliothek und laden Sie Symbole kostenlos herunter.

Seite mit den Produktvorteilen | Bibliothek mit Resources

Hilfe und Support

Reichen Sie Support-Fälle im Support Center ein (nur lizenzierte Benutzer) oder finden Sie Lösungen in der Capital X Panel Designer Designer-Community.

Siemens-Supportcenter | Community-Seite

Erste Schritte

Alle Funktionen von Standard, plus Integrationen mit Designcenter Solid Edge, Designcenter X und Teamcenter.