Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum OT Patch Management?

OT-Umgebungen sind sensibler als herkömmliche IT-Systeme. Industrieanlagen laufen lange, Ausfallzeiten können extrem kostspielig sein und Systemausfälle können sich sowohl auf die Produktion als auch auf die Sicherheit auswirken. Aus diesem Grund ist OT Patch Management unverzichtbar, aber hochkomplex. Um das Risiko zu minimieren, validiert und testet Siemens neue Softwareversionen vor der Bereitstellung auf Kompatibilität zwischen OT-Umgebungen.

Funktionen:

  • Identifizierung von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Softwareversionen
  • Software- und Firmware-Updates
  • Software-Upgrades
  • Regelmäßige System-Backups und Bereitschaftsprüfungen für den Fall, dass eine Wiederherstellung erforderlich ist
  • Schulungen
3691feed-09cd-475c-adf0-9b5bd6635b1e--OT-Patch-Management

Sicherheit und Schutz

Reduzieren Sie das Cyberrisiko durch validierte Patch-Bereitstellung, priorisiertes Schwachstellenmanagement und kompatibilitätsgetestete Updates, die den kritischen Gebäudebetrieb vor Sicherheitsbedrohungen und Störungen schützen.

Systemzuverlässigkeit und Lebenszyklus

Verlängern Sie die Systemleistung und Lebensdauer mit geplanten Updates, Abhängigkeitsmanagement, Firmware-Upgrades, Backups und Wiederherstellungsbereitschaft, die zur Aufrechterhaltung eines stabilen, belastbaren Betriebs beitragen.

Compliance und Standardisierung

Unterstützen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine konsistente Systemsteuerung durch strukturiertes Patch-Management, dokumentierte Aktualisierungsprozesse, validierte Bereitstellungen und Mitarbeiterschulungen.

Highlights

Icon-Validation original

Validierte Patch-Bereitstellung

Software- und Firmware-Updates werden vor der Installation auf Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Gebäudeumgebung überprüft und validiert. Dadurch wird das Risiko unbeabsichtigter Störungen wie HLK, Zutrittskontrolle und Gebäudeautomation minimiert.

Icon-Detection-of-vulnerabilities original

Risikobasierte Priorisierung von Sicherheitslücken

Sicherheitslücken werden systematisch identifiziert und nach Schweregrad, Ausnutzbarkeit und geschäftlichen Auswirkungen priorisiert. So wird sichergestellt, dass die kritischsten Sicherheitslücken zuerst geschlossen werden und Ihr Zeitfenster für bekannte Bedrohungen reduziert wird.

Icon-Implementation original

Geplante Aktualisierungsplanung

Die Patch-Bereitstellung wird anhand Ihrer betrieblichen Anforderungen mit einem vorhersehbaren Aktualisierungsrhythmus koordiniert. So wird die Systemverfügbarkeit geschützt und gleichzeitig die Cyberhygiene verbessert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt.

Hotline

International (Englisch): +49 (89) 3803 5491 *

Deutschland (Deutsch): +49 (800) 225 53 36 **

* Die Gebühren variieren je nach Dienstanbieter und Land/Region

** Kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz; Anrufer aus dem Ausland verwenden bitte die internationale Nummer.