Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Novigo?

Novigo ist eine Lösung für öffentliche Beschallung und Sprachalarm (PA/VA) für eine geordnete Evakuierung und tägliche Ankündigungen. Es stellt sicher, dass Nachrichten mit kristallklarer Klarheit übermittelt werden, was schnelle und kontrollierte Evakuierungen in schwierigen akustischen Umgebungen ermöglicht. Das PA/VA-System bietet mehr Flexibilität und Sicherheit durch seine modulare und redundante Architektur.

  • Novigo Compact: Novigo Compact 400 und 1000 sind für kleine bis mittelgroße Gebäude gebaut. Die an der Wand montierten Sprachalarmanlagen haben eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 800 W bzw. 2.000 W.
  • Novigo Modular: Mit bis zu 24 Schleifen oder 48 Stummeln ist Novigo Modular für große Gebäude mit komplexen Anforderungen konzipiert.

Vorteile

Machen Sie eindeutig PA

Erstklassiger Sound und niedrige Latenz bieten Ihnen kristallklare Live-Ankündigungen in öffentlichen Gebäuden oder Moderationen bei Live-Veranstaltungen oder in Bahnhöfen, Flughäfen oder Einkaufszentren.

Sorgen Sie bei Bedarf für eine geordnete Evakuierung

Im Notfall können vorab aufgezeichnete Nachrichten und Ankündigungen entweder das gesamte Gebäude oder nur manuell ausgewählte Bereiche betreffen, wodurch Panik vermieden und ein schneller und effizienter Evakuierungsprozess in mehreren Phasen gewährleistet wird.

Führen Sie Wartungsarbeiten ohne Unterbrechungen durch

Der Fernzugriff für Wartungszwecke bringt Flexibilität auf die nächste Stufe, indem er die Aktivierung von Lautsprecherleitungen für Tests per Smartphone oder Tablet ermöglicht. Führen Sie Problembehebungen und Konfigurationsänderungen aus der Ferne durch, ohne einen Neustart durchführen zu müssen.

Highlights