Cerberus PACE ist eine Lösung für öffentliche Beschallung und Sprachalarm (PA/VA) für eine geordnete Evakuierung und tägliche Ankündigungen. Es stellt sicher, dass Nachrichten mit kristallklarer Klarheit übermittelt werden, was schnelle und kontrollierte Evakuierungen in schwierigen akustischen Umgebungen ermöglicht. Das PA/VA-System bietet mehr Flexibilität und Sicherheit durch seine modulare und redundante Architektur.
- Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 und 1000 sind für kleine bis mittelgroße Gebäude gebaut. Die an der Wand montierten Sprachalarmanlagen haben eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 800 W bzw. 2.000 W.
- Cerberus PACE Modular: Mit bis zu 24 Loops oder 48 Stubs ist Cerberus PACE Modular für große Gebäude mit komplexen Anforderungen konzipiert.