Warum Gefahrenstufenberichterstattung?
Ungefähr 95% aller Brandmelder sind Fehlalarme, die zu Betriebsunterbrechungen, unnötigen Kosten und Umsatzeinbußen führen. Ohne Daten gibt es keine zuverlässige Methode, um festzustellen, was den Zustand Ihrer Detektoren beeinflusst. Ohne Kontext wird es schwierig, die Ursachen wiederholter Fehlalarme zu ermitteln.
Danger Level Reporting ermöglicht die Überwachung und Meldung Ihrer Brandmelder rund um die Uhr über eine sichere Verbindung. Der Service dokumentiert Fehlalarmrisiken nach Wochentag und Tageszeit, sodass Sie vollständige Transparenz über die Trends und Bedingungen haben, die sich auf die Detektorleistung auswirken. Alle Daten werden im Customer Interaction Portal durch strukturierte Dashboards und Trendanalysen visualisiert, sodass Sie frühzeitig Maßnahmen ergreifen und die Systemprogrammierung für eine bessere Betriebseffizienz optimieren können.