Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Asset and Vulnerability Reporting?

Es stimmt, OT-Cyber-Resilienz beginnt mit Sichtbarkeit. Da die Bedrohungen für die Betriebstechnik in Gebäuden immer ausgefeilter werden, ist es keine Option mehr, sich auf Annahmen zu verlassen. Sie benötigen ein klares, kontinuierliches Verständnis dessen, was sich in Ihrem Netzwerk befindet und wo die Risiken liegen.

Asset and Vulnerability Reporting (AVR) ist ein verwalteter Service, der genau das bietet. Indem AVR regelmäßige manuelle Schnappschüsse durch von Experten kuratierte Berichte ersetzt, bietet Ihnen AVR einen stets aktuellen Überblick über Ihre BMS-Ressourcen und deren Schwachstellen, sodass Schwachstellen erkannt werden, bevor sie ausgenutzt werden können. Das Ergebnis: stärkere Kontinuität, weniger blinde Flecken und ein klarer Weg zur Einhaltung der Vorschriften.

Cybersicherheitsdienst, Mann im Computerraum, reduzierte Größe, DAM-ID: ca8843f3-a58d-4605-801b-f0ee5577f301

Reduzierte Angriffsfläche und höhere Anlagentransparenz

Beseitigen Sie die Grauzone in Ihrer Gebäudeinfrastruktur. AVR identifiziert nicht verwaltete OT-Assets und kritische Sicherheitslücken und bietet so die nötige Transparenz, um Sicherheitslücken zu schließen, bevor sie von Angreifern ausgenutzt werden können.

Verbesserte betriebliche Belastbarkeit und Verfügbarkeit

Unterstützen Sie die Widerstandsfähigkeit, indem Sie Risiken identifizieren, die zu Ausfallzeiten von Systemen wie HLK und Strom führen. AVR liefert die umsetzbaren Erkenntnisse, die erforderlich sind, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr aufrechtzuerhalten und die SLA-Verpflichtungen durch Risikopriorisierung einzuhalten.

Nachhaltige Compliance- und Auditbereitschaft

Halten Sie sich durch regelmäßige Bewertungen auf Standards wie NIS2 und IEC 62443 prüfbereit. AVR bietet regelmäßige Berichte, die den manuellen Aufwand für die Anlagenteams reduzieren und gleichzeitig einen klaren Weg zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten.

Highlights

Vulnerability Management bietet Transparenz über Sicherheitslücken Ihres SINAMICS-Laufwerks

Transparenz von Vermögenswerten

Bietet ein übersichtliches, aktuelles Inventar aller OT-Assets innerhalb der Gebäudeinfrastruktur. Durch die automatische Identifizierung verbundener Geräte werden manuelle, fehleranfällige Tabellen durch einen detaillierten digitalen Fußabdruck ersetzt. Der Service erfasst wichtige technische Details wie Gerätenamen, IP-/MAC-Adressen und Anbieter, um sicherzustellen, dass kein Asset in der Grauzone versteckt bleibt.

GBS-Symbol

Identifizieren Sie die Lücken

Erkennt Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße mithilfe von von Experten kuratierten Datenbanken. AVR vergleicht das Asset-Inventar mit mehreren öffentlichen Quellen und der firmeneigenen OT-Schwachstellendatenbank von Siemens. Dieser Prozess stellt sicher, dass Sicherheitslücken in BMS- und Anlagentechnologien erkannt werden, bevor sie ausgenutzt werden können, und bietet einen transparenten Weg zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

DAM Image - SINAMICS - Security integrated: Integrity-check functionality - 2

Auditfähige Compliance-Berichterstattung

Generiert dokumentierte Beweise, die internationalen Standards und Richtlinien wie NIS2 und IEC 62443 entsprechen. Diese regelmäßigen Berichte bieten die Transparenz und die Daten, die für behördliche Audits erforderlich sind, und reduzieren den Zeit- und manuellen Aufwand, den die Gebäudeteams für die Dokumentation und Vorbereitung der Vorschriften aufwenden, erheblich.

Flexible Transportlösungen — Icon TIA PORTAL

Interaktiver Portalzugang

Bietet jederzeit Zugriff auf dynamische Berichte über das Kundeninteraktionsportal. Benutzer können Anlagen- und Schwachstellendaten sortieren und filtern, um spezifische Erkenntnisse abzuleiten und so sicherzustellen, dass die Informationen, die für fundierte Risikomanagemententscheidungen benötigt werden, immer verfügbar und leicht zu finden sind.

Ein türkisfarbenes Zielsymbol mit einem Pfeil, der ins Schwarze trifft

Maßnahmen priorisieren

Erleichtert den Übergang von der reaktiven Brandbekämpfung zum proaktiven Risikomanagement, indem klargestellt wird, worauf die Sicherheitsmaßnahmen konzentriert werden müssen. AVR bewertet identifizierte Sicherheitslücken auf der Grundlage ihres Schweregrads und ihrer potenziellen Auswirkungen auf den Betrieb. Durch die Einteilung der Risiken in klare Risikostufen ermöglicht der Service eine effektive Allokation von Ressourcen, um die Lücken zu schließen, die die größte Bedrohung für die Widerstandsfähigkeit darstellen.

Zusätzliche Informationen

Select...

Sicherstellung der klinischen Resilienz mit AVR im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen ist Resilienz eine Frage der Patientensicherheit. AVR bietet die Transparenz, die zum Schutz der kritischen Infrastruktur erforderlich ist, die der lebensrettenden Versorgung zugrunde liegt. Durch die Identifizierung von Sicherheitslücken in BMS- und Energiesystemen hilft der Service, Störungen zu verhindern, die das Wohlbefinden der Patienten gefährden oder den Ruf Ihrer Einrichtung schädigen könnten, und sorgt für eine sichere Umgebung, in der die Versorgung an erster Stelle steht.

Cybersecurity im Gesundheitswesen

Sicherstellung der Betriebsbereitschaft mit AVR in Rechenzentren

Für Rechenzentren sind Ausfallzeiten ein direkter finanzieller Verlust. AVR bietet die Transparenz, die zum Schutz der kritischen OT-Infrastruktur erforderlich ist, die maximale Verfügbarkeit unterstützt. Durch die Identifizierung von Sicherheitslücken in Strom- und Kühlsystemen mindert der Service Risiken für die Datenintegrität und den Ruf des Unternehmens und hilft den Betreibern, kostspielige SLA-Strafen zu vermeiden und eine unterbrechungsfreie Servicebereitstellung sicherzustellen.

Rechenzentren — DSX VR-Titelbild

Sicherung intelligenter Campus-Umgebungen mit AVR im Bildungswesen

Moderne Universitäten sind aus Sicherheits- und Lerngründen auf miteinander verbundene Systeme angewiesen. AVR bietet die Transparenz, die zum Schutz dieser Umgebungen erforderlich ist, von der Zugangskontrolle bis zur Laborinfrastruktur. Durch die Identifizierung von Sicherheitslücken in Gebäudesystemen trägt der Service dazu bei, eine sichere, unterbrechungsfreie Lernumgebung für Studierende und Mitarbeiter zu gewährleisten und gleichzeitig sensible Forschungsdaten und institutionelle Ressourcen zu schützen.

Gruppe von Studenten, die auf einer Wiese vor einem akademischen Gebäude aus rotem Backstein sitzen, umgeben von Bäumen.

Optimierung des Anlagenwerts mit AVR in Gewerbeimmobilien

Bei Gewerbeimmobilien wirkt sich die Gebäudeleistung direkt auf den Vermögenswert und die Zufriedenheit der Mieter aus. AVR bietet die Sicht, die zum Schutz der Systeme erforderlich ist, die die Sicherheit und den Komfort der Insassen gewährleisten. Durch die Identifizierung von Sicherheitslücken in Zutrittskontroll- und HLK-Systemen hilft der Service, Störungen zu verhindern, Betriebsrisiken zu reduzieren und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, indem eine sichere Umgebung geschaffen wird.

Drei Personen stehen und sprechen auf einem Glasbalkon vor einem modernen Geschäftshaus mit holzgetäfelter Fassade.

Schutz der Produktionsintegrität mit AVR in der Pharmaindustrie

In den Biowissenschaften ist Umweltstabilität entscheidend für Produktqualität und Konformität. AVR bietet die Transparenz, die zum Schutz der OT-Infrastruktur, die Labore und Produktionslinien unterstützt, erforderlich ist. Durch die Identifizierung von Schwachstellen in Klima- und Stromsteuerungen trägt der Service dazu bei, kostspielige Chargenverluste zu verhindern und geistiges Eigentum zu schützen, wodurch die Einhaltung strenger regulatorischer Standards gewährleistet wird.

Eine junge Frau hält ein Reagenzglas