Warum Abeeway Smartbadge mit Paniktaste?
Das Abeeway Smart Badge kombiniert GNSS mit mehreren Konstellationen, Low-Power-GPS, Wi-Fi Sniffer, BLE und LoRaWAN® TDoA-Geolokalisierungstechnologien und unterstützt so eine nahtlose Geolokalisierung im Innen- und Außenbereich. Dieses Gerät ist ideal für die Rückverfolgung von Kontakten, Zonenbenachrichtigungen und die Überwachung der Sicherheit der Belegschaft. Es verfügt über eine Panik-/SOS-Taste, die personalisiert werden kann. Darüber hinaus ist eine Funktion zur lokalen Zoneneinteilung in der Lage, Gefahrenzonen mit einem 96-dBA-Summer zu signalisieren.