Erledigen Sie vielfältige Anforderungen
Arbeiten Sie mit Nennspannungen von 15 kV bis 38 kV. Für eine robuste Leistung in Mittelspannungsanwendungen können Sie Dauerströme von bis zu 900 A verwalten und Blitzimpulsen von bis zu 150 kV standhalten.
Mittelspannungstrennschalter vom Typ LER von Siemens sorgen für eine unverzichtbare Trennung Ihrer Stromverteilungssysteme. Diese Schalter eignen sich für verschiedene Kabel- und Cross-Over-Installationen. Unzuverlässige Verbindungen stören den Betrieb und gefährden die Sicherheit in Mittelspannungsnetzen. Unsere LER-Trennschalter lösen dieses Problem mit einer robusten, gut belüfteten quadratischen Kupferklinge und Hochdruckkontakten aus Silber. Dieses Design bietet zuverlässige Strombelastungseigenschaften für Ihre Anforderungen.
optionalen Zusatzgeräten gehören:
Arbeiten Sie mit Nennspannungen von 15 kV bis 38 kV. Für eine robuste Leistung in Mittelspannungsanwendungen können Sie Dauerströme von bis zu 900 A verwalten und Blitzimpulsen von bis zu 150 kV standhalten.
Verwenden Sie eine robuste, gut belüftete quadratische Kupferklinge für eine effiziente Stromübertragung und Hochdruck-Silberkontakte für eine gleichbleibende, effektive Stromführung.
Dieses Produkt eignet sich für diverse Kabeltrassen und Crossover-Anwendungen. Sie können für Ihre Umgebungsbedingungen entweder Isolatoren aus Porzellan oder Kunststoff auswählen.