Anmerkung der Redaktion: Beschleunigtes Rechnen führt zu beispiellosen Anforderungen an Skalierbarkeit, Dichte und Komplexität von Rechenzentren. Siemens hilft dabei, Rechenzentren zu planen, zu entwerfen, zu bauen, zu betreiben und zu skalieren, die effizienter, belastbarer und nachhaltiger sind. Unser Ansatz: intelligente Technologie, die die reale und die digitale Welt kombiniert.Auf der NVIDIA GTC 2026 in San Jose kündigte Siemens eine neue Reihe von Referenzarchitekturen für KI-Rechenzentren an, die integriert sind mit NVIDIA Omniverse DSX-Blueprint, um dem dringenden Bedarf an einer neuen Generation von Infrastrukturen gerecht zu werden, die speziell für KI entwickelt wurden.
Während die KI-Workloads steigen, entwickeln sich Rechenzentren zu KI-Fabriken, in denen Stromversorgung, Automatisierung und digitale Infrastruktur nahtlos zusammenarbeiten müssen, um Leistung, Effizienz und Stabilität in beispiellosem Umfang bereitzustellen. Siemens verfügt über fundiertes industrielles Fachwissen, um die digitale und physische Welt für Komplettlösungen zu verbinden.
Darauf aufbauend zuvor angekündigt 100-Megawatt-Hyperscale-KI-Rechenzentrum-Blueprint, entwickelt mit nVent und NVIDIA. Die nächste Welle der DSX-orientierten Referenzdesigns von Siemens ist auf NVIDIA-GPU-Familien zugeschnitten und wird als simulationsbereite Anlagen bereitgestellt. Diese Designs, einschließlich Siemens IEC KI-Blueprint für Rubin DSX und Siemens UL KI-Blueprint für Rubin DSX, integrieren Sie Mittel- und Niederspannungsenergie, Automatisierung und physikalische digitale Zwillinge in einen umfassenden Plan. Durch die direkte Integration in den NVIDIA Omniverse DSX-Blueprint ermöglicht Siemens extremes Codesign im Gigawatt-Maßstab, was die Baugeschwindigkeit drastisch beschleunigt und den Betreibern einen klareren, schnelleren Weg vom Konzept zur eingeschalteten Kapazität mit vorhersehbarer, simulationsvalidierter Leistung bietet.
Dieser Ansatz sorgt auch für langfristige Effizienz und Widerstandsfähigkeit, wenn sich die KI-Technologie-Roadmaps weiterentwickeln. Mithilfe des NVIDIA DSX-Frameworks und der Siemens-Technologien können Betreiber wichtige Komponenten aktualisieren, ohne die gesamte Systemarchitektur ungültig zu machen, was Verschwendung reduziert und Investitionen im Laufe der Zeit schützt. Die umfassenden Strom- und Automatisierungslösungen von Siemens stellen sicher, dass die beschleunigten NVIDIA-Computerplattformen ihr maximales Potenzial ausschöpfen und gleichzeitig betriebliche Ineffizienzen minimieren. Diese für den Dauerbetrieb konzipierten KI-Fabrikarchitekturen legen Wert auf Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit durch ein robustes Systemdesign, industrietaugliche Ausrüstung, fortschrittliche Simulation und Echtzeitüberwachung. Sie helfen den Betreibern, Risiken zu minimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Infrastruktur, die die nächste industrielle Revolution antreibt, sicher zu skalieren.
KI-Fabriken müssen auf echtes Gelände, echte Einschränkungen und echte Zeitpläne passen. Vom Chip... zum Rack... zur KI-Fabrik... bis zum Grid... jede Schicht ist wichtig. Siemens und NVIDIA entwickeln die Infrastruktur für die nächste Generation von DSX AI Factories.
Veröffentlicht: 16. März 2026