Safilin, ein Unternehmen, das französisches Kapital mit polnischem Fachwissen kombiniert, stellt Produkte auf Flachs- und Hanfbasis her, darunter Garne, die in der Bekleidungs-, Möbel-, technischen Textilien-, Lebensmittel-, Automobil- und vielen anderen Branchen verwendet werden. Das Unternehmen produziert auch Garne für Verbundwerkstoffe sowie Bindfäden und gedrehte Garne für eine Vielzahl von Anwendungen. In Polen betreibt Safilin Produktionsstätten in Miłakowo und Szczytno. Letzterer Standort beherbergt sowohl eine Nassspinnerei als auch eine Kämmanlage. Die Anlage produziert jährlich etwa 2.000 Tonnen an Endprodukten. Für das Nassspinnen werden PM88-Maschinen verwendet, die allgemein als PMs bezeichnet werden. Diese Maschinen sind seit 1982 in Betrieb, was bedeutet, dass sie seit mehr als 40 Jahren in Betrieb sind. Im Rahmen seiner Industriestrategie entschied sich das Unternehmen, Alternativen zu seinen bestehenden Anlagen zu erkunden und sein fundiertes Prozesswissen zu nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil bei der Flachsgarnproduktion zu verschaffen. Um das Beste aus den vorhandenen Anlagen herauszuholen, startete das Managementteam ein Nachrüstprogramm, das darauf abzielte, der PM-Maschine ein zweites Leben zu geben und sie gleichzeitig in PZ-KA umzubenennen. Die Entscheidung, die veralteten Maschinen zu modernisieren, ermöglichte die Automatisierung von Prozessen und die Echtzeit-Visualisierung der Produktionsparameter, was zu einer verbesserten Betriebseffizienz und erheblichen Kosteneinsparungen führte. Ein wichtiger Erfolgsfaktor war die Zusammenstellung eines umfassenden Projektteams, das Safilin-Spezialisten aus verschiedenen Disziplinen zusammenbrachte, die aktiv zu der Initiative beigetragen haben.

Die PM88-Spinnmaschine nach der Modernisierung. Die Nachrüstung der Ausrüstung trug dazu bei, die Kosten zu senken, die Produktionseffizienz und -sicherheit zu erhöhen und den Arbeitskomfort zu verbessern.