SECO/WARWICK ist ein Hersteller von technologisch fortschrittlichen Öfen für die Wärmebehandlung von Metallen, die gemäß den individuellen Bedürfnissen der Kunden entworfen und hergestellt werden. Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Ofentechnologie und der technischen Lösungen ist die Gebühr (Arbeitslast) des Kunden, d. h. das Metallprodukt, das wärmebehandelt werden soll. Auf dieser Grundlage werden die geeignete Technologie, das Verfahren und die Rezeptur ausgewählt, die den Grad der Komplexität der Geräte und Kontrollsysteme beeinflussen. Die Art der Wärmebehandlungstechnologie bestimmt auch die Auswahl der Sicherheitsmaßnahmen, die Mitarbeiter vor potenziellen Gefahren schützen.
„Für einen Automatisierungstechniker, der an der Ofenkonstruktion beteiligt ist, ist eine gründliche Kenntnis der Technologie und der Prozessparameter ebenso wichtig wie das Bewusstsein für potenzielle Risiken. Zum Beispiel sind Vakuum-Wärmebehandlungsöfen ganz anders programmiert als Geräte, die für die Aluminiumverarbeitung oder Vakuummetallurgie verwendet werden, obwohl sie eine ähnliche Hardwarestruktur haben. Das Verständnis der Technologie ermöglicht es, potenzielle Gefahren zu antizipieren und angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen.“
betont Sławomir Wachowski, Direktor der Automatisierungsabteilung bei SECO/WARWICK.

SECO/WARWICK ist ein Hersteller von technologisch fortschrittlichen Öfen für die Wärmebehandlung von Metallen.