Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Ledningsnetteteknik

Et ledningsnet er et system af isolerede ledende ledninger bundet sammen og brugt i det elektriske system i et motorkøretøj, kompleks maskine eller fly.

Hvad er ledningsneteknologi?

Ledningsteknik er udviklingsprocessen for et elektrisk fundament til sikker og pålidelig distribution af strøm gennem et system. Det danner grundlaget for pålideligt, omkostningseffektivt og vellykket produktdesign og fremstilling.

Design, konstruktion og fremstilling af ledningsnet kompliceres af kortere programlanceringscyklusser og stigende prispres kombineret med stigende produkt- og konfigurationskompleksitet. Harness design software hjælper mange virksomheder med at adressere tekniske udfordringer for ledningsnettet. Kraftfulde designautomatiseringsfunktioner kombineret med modelbaseret ledningsnet ingeniørflow hjælper seleproducenter med at reducere omkostningerne, forbedre produktkvaliteten og øge effektiviteten.

Relaterede produkter: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Formboard Designer

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Harness design software relaterede produkter

Mens digitalisering er et vigtigt skridt i retning af implementering og realisering af Industri 4.0, afhænger seleproducenternes succes af evnen til nøjagtigt at designe, optimere og koste de fremstillingsprocesser, arbejdskraft, materialer og ressourcer, der kræves for at producere ledningsnet.

Optimeret ydeevne og pålidelighed

Korrekt designede ledningsnet sikrer optimeret ydeevne og pålidelighed af elektriske systemer.

Reduceret installationstid og omkostninger

Veldesignede seler med tydeligt mærkede ledninger, standardiserede stik og logiske routingsstier reducerer installationstid og kompleksitet under montering eller vedligeholdelse.

Forbedret sikkerhed og overholdelse

Ledningskabsteknik sikrer overholdelse af sikkerhedsstandarder og forskrifter, der er specifikke for hver branche.

Hvad er formålet med et ledningsnet?

Formålet med et ledningsnet er at organisere individuelle ledninger i en enkelt enhed for effektivt at transmittere elektrisk strøm og signaler. Et ledningsnet reducerer arbejdstiden og potentialet for menneskelige fejl, hvilket gør det muligt for teknikere at montere komplekse ledningsenheder i små eller svært tilgængelige rum.

For eksempel er der i nogle moderne køretøjer cirka 40 forskellige seler, der består af cirka 700 stik og mere end 3000 ledninger. Bundningen af ledninger og kabler i et ledningsnet forenkler forbindelsen til større komponenter som en enkelt enhed til drop-in-installation, i stedet for at forbinde hver enkelt streng.

Hvad er ledningsnet design?

Ledningsnetdesign er den proces, hvormed en ingeniør evaluerer kravene til en elektrisk del af systemet, givet tilgængelig fysisk plads til at skabe en samling af ledninger til at levere strøm og information efter behov. Designet skal forbinde alle nødvendige komponenter og ikke forstyrre andre systemer, der er kritiske for driften og formålet med produktet.

For eksempel skal et ledningsnet i et fly drive alt fra flyvekontroller til passagerkomfort og landingsudstyr. Udformningen af ledningsnettet skal tage højde for mekaniske systemer, passager- og besætningskomfort, vægtfordeling, VVS og mere for at sikre sikker og effektiv transport.

Udfordringer inden for ledningsnettet

Selvom fremstilling af ledningsnætter har eksisteret i mere end et århundrede, står nutidens producenter over utallige udfordringer med lave marginer, tab af stammekendskab, komplekse processer, løbende ændringer og strenge krav til kvalitet og levering. Ved at implementere modelbaserede arbejdsgange kan producenterne forene tidligere fragmenterede design- og fremstillingsdomæner ved at automatisere dataudveksling og lette beslutninger på tværs af domæner. Gennem integrationen af designregler, der understøtter automatisering og konsistens på tværs af ingeniørprocessen, kan stammekendskab fanges i stedet for at gå tabt.

Udnyt en omfattende digital twin i ledningsnetdesignprocessen

Udskiftning af forældede produktionstekniske værktøjer og metoder, mens strømmen af designdata fortsættes, er mulig med digital twin-teknologi. Dette er afgørende for effektivitet og omkostningseffektiv produktion. Som et resultat er flere og flere virksomheder afhængige af en omfattende digital twin i ledningsnet design proces.

De fleste bilproducenter har for eksempel implementeret en digital twin med fuld livscyklus for at opretholde sporbarheden af et køretøjs design-, fremstillings- og brugsprocesser. Med en omfattende digital twin, der består af en valideret sele-model og en digitaliseret fremstillingsprocesmodel, kan virksomheder transformere ingeniørarbejde, omkostningsberegning og produktionsydelse - hvilket i sidste ende øger overskuddet.

Lær

Capital skaber en optimeret digital twin sammensat af en valideret selemodel og en digitaliseret ledningsnet fremstillingsprocesmodel.

Se

Tag fat på udfordringerne ved design af ledningsnettet med Capital.

Læs

Webinar - Design af ledningsnettet til fly

e-bog - EE-systemudvikling

Brochure - Tekniske løsninger til ledningsnettet