Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Vat fotopolymerisation

En af de ældste 3D-udskrivningsteknologier, vat photopolymerization omfatter nu flere teknologier, der bruger hærdet harpiks til fremstilling af 3D-dele.

Hvad er Vat fotopolymerisation?

Vat-fotopolymerisation er en kategori af additiv fremstilling (AM) processer, der skaber 3D-objekter ved selektivt at hærde flydende harpiks gennem målrettet lysaktiveret polymerisation. Stereolitografi, den første AM-proces, der patenteres og kommercialiseres, er en vasfotopolymerisationsteknik. Siden fremkomsten af stereolitografi i 1980'erne er vatfotopolymerisering vokset til også at omfatte kontinuerlig væskegrænsefladeproduktion (CLIP), fastjordhærdning (SGC) og direkte lysbehandling (DLP).

Alle typer vasfotopolymerisering bruger specielle harpikser kaldet fotopolymerer som trykmateriale. Når de udsættes for visse bølgelængder af lys, binder de flydende fotopolymerers molekyler sig hurtigt sammen og hærder til en fast tilstand gennem en proces kaldet fotopolymerisation. I de fleste 3D-printere, der fungerer under principperne for karfotopolymerisering, holdes flydende fotopolymer i en beholder eller kar med byggeplatformen delvist nedsænket nær væskens overflade. Ved hjælp af de oplysninger, der leveres af en CAD-fil, dirigerer printeren en lyskilde til selektivt at hærde den flydende fotopolymer i et fast lag. Derefter nedsænkes byggeplatformen igen i den resterende harpiks, og processen gentages for efterfølgende lag, indtil designet er fuldt udskrevet.

Vat-fotopolymerisering er kendt blandt producenterne som en hurtig og meget nøjagtig AM-proces, der kan udskrive store modeller og prototyper (med et passende stort kar og byggeplatform). Imidlertid har fotopolymerer generelt ikke robuste strukturelle egenskaber, så de resulterende dele er iboende mere tilbøjelige til nedbrydning og deformation over tid. Derudover kan trykte dele kræve særlig håndtering eller yderligere værktøj afhængigt af den anvendte proces og polymerer - hvilket gør vasfotopolymerisering uoverkommeligt dyrt for nogle applikationer.

Relaterede produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-akse | NX AM Build Optimizer

A photopolymerization process is being used to create a 3D printed object.

Forstå fordelene ved vat fotopolymerisation

Gengiv små detaljer

Udnyt nøjagtigheden af vatfotopolymeriseringsteknologier til at gengive små detaljer.

Fremskynde prototyping

Fremskynd produktionen af prototyper ved hjælp af den iboende hastighed af vatfotopolymerisering til 3D-udskrivning.

Skalér modeller til flere størrelser

Fremstilling af dele med en bred vifte af størrelser ved hjælp af vasfotopolymerisering.

Relaterede ressourcer

Additiv fremstillingssoftware

Denne blog vil fokusere på denne spændende nye teknologi og den rolle, Siemens spiller i at hjælpe vores kunder med at udnytte de muligheder, additivet bringer til bordet.

Community

Deltag i samtalen og få svar på dine spørgsmål fra eksperter i additiv fremstilling.