Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Selektiv lasersintring

3D-udskrivning af meget detaljerede dele i nyttige materialer som metaller, polymerer og keramik er mulig med maskiner, der bruger selektiv lasersintringsteknologi (SLS).

Hvad er selektiv laser sintring?

SLS er en pulverbedfusionsteknik til additiv fremstilling (AM). Det skaber 3D-objekter ved at bruge en laser til selektivt at opvarme pulverformige partikler, så de smelter sammen og bliver en solid struktur.

Under sintringsprocessen opvarmes materialet lige nok til at starte atomdiffusion mellem partikler - hvilket får dem til at binde uden faktisk at smelte. En SLS-maskine bruger en pulserende laser til at sintre pulverformige partikler med tilstrækkelig præcision til at 3D-udskrive dele med meget komplekse geometrier ud af plast, metal, keramik og glas.

Da det nemt kan skabe indviklede former direkte fra CAD-data og er kompatibelt med en lang række materialer, er selektiv lasersintring en ekstremt alsidig teknik til fremstilling af prototyper og slutbrugsdele.

Relaterede produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A Siemens Erlg 3D printer is shown in a close-up view, highlighting its intricate design and components.

Fordele ved selektiv lasersintring

Udvid udskrivningsmulighederne

Ved hjælp af selektiv lasersintring kan du udskrive dele i forskellige materialer, herunder metaller og keramik.

Genskab komplekse detaljer

Replikering af de mindste detaljer er mulig med selektiv lasersintring på grund af den lille partikelstørrelse og fokuserede laserenergi.

Opret funktionelle dele

Realiser funktionelle designs ved hjælp af selektiv lasersintring, hvor den resulterende materialestruktur er beslægtet med smedede dele i metal.

Relaterede produkter

Relaterede ressourcer

Additiv fremstillingssoftware

Denne blog vil fokusere på denne spændende nye teknologi og den rolle, Siemens spiller i at hjælpe vores kunder med at udnytte de muligheder, additivet bringer til bordet.

Community

Deltag i samtalen og få svar på dine spørgsmål fra eksperter i additiv fremstilling.