Omvendt teknik er processen med at analysere et produkt, enhed eller system for at forstå dets design, konstruktion eller funktionalitet. Det indebærer adskillelse, undersøgelse og undersøgelse af komponenter og struktur af et eksisterende objekt for at skabe en detaljeret repræsentation eller model af det. Det primære mål med reverse engineering er at udtrække nyttig information eller viden om, hvordan noget fungerer eller er konstrueret uden adgang til dets originale designdokumentation eller specifikationer.
- Produktudvikling: At forstå konkurrerende produkter eller forbedre eksisterende designs.
- Fremstilling: For at genskabe forældede eller ældre dele, forbedre fremstillingsprocesser eller foretage fejlfinding af produktionsproblemer.
- Software: For at analysere og forstå softwarekode, oprette interoperable softwarekomponenter eller udvikle programrettelser til sikkerhedssårbarheder.
- Sikkerhed: At identificere sårbarheder eller svagheder i hardware- eller softwaresystemer til cybersikkerhedsformål.
- Retsmedicin: At analysere og rekonstruere ulykker, fejl eller hændelser, der involverer mekaniske eller elektroniske systemer.
Nøgletrin involveret i reverse engineering
- At få objektet
Det første trin i reverse engineering er at erhverve det objekt eller produkt, der skal analyseres. Dette kan være en fysisk enhed, en mekanisk komponent, et elektronisk kredsløb, en softwarekode eller enhver anden håndgribelig eller immateriel genstand.
- Demontering eller dekonstruktion
Omvendte ingeniører adskiller objektet, enten fysisk eller virtuelt, for at få adgang til dets individuelle komponenter og interne struktur. Dette kan involvere adskillelse af mekaniske dele, åbne elektroniske enheder eller undersøge softwarekode.
- Analyse og dokumentation
Når objektet er adskilt, analyserer og dokumenterer reverse engineers dets forskellige komponenter, materialer, dimensioner, forbindelser og funktionaliteter. De kan bruge værktøjer såsom kalipere, mikroskoper, scannere eller softwareprogrammer til at indsamle data og oprette detaljeret dokumentation.
- Forståelse af design og funktionalitet
Omvendte ingeniører søger at forstå designprincipperne, tekniske beslutninger og funktionalitet af det objekt, der analyseres. Dette indebærer at studere, hvordan forskellige komponenter interagerer med hinanden, og hvordan de bidrager til den samlede drift af systemet.
- Rekonstruktion eller replikering
Baseret på de oplysninger, der er indsamlet i analysefasen, kan reverse engineers rekonstruere eller replikere objektet ved hjælp af CAD-software, 3D-udskrivning, kredsløbsdesignværktøjer eller andre fremstillingsteknikker. Dette giver dem mulighed for at oprette en kopi eller ændret version af det originale objekt.
Eksempler på reverse engineering i produktdesign
Konkurrenter bruger ofte reverse engineering til at finde produktstyrker, de kan tilpasse, eller svagheder, de kan forbedre. Omvendt teknik kan også bruges til at finde oplysninger, der er tabt eller utilgængelige - såsom når man reviderer en andens arbejde eller sporer en kriminelles arbejde. Reverse engineering er også nyttigt til digitalisering af fysiske modeller eller prototyper til computerstøttet design (CAD) filer. Moderne designsoftware har normalt reverse engineering-funktionalitet indbygget for at opnå dette.
Sådan reverseres et produktdesign fra en 3D-scanning
Der er tidspunkter, hvor det enten er nødvendigt eller fordelagtigt at analysere et eksisterende produkt eller struktur for at skabe et lignende produkt. Omvendt teknik kan løse problemer, forbedre en nuværende model eller endda analysere en konkurrents model for at opbygge et lignende produkt. Omvendt konstruktion i produktdesign starter med et færdigt produkt og dekonstruerer det for bedre at designe et lignende produkt.
Nem 3D scanning reverse engineering
En 3D-scanning til CAD-arbejdsgang hjælper ingeniører med at mestre udfordringerne ved reverse engineering, som at forbedre eller genskabe et allerede eksisterende objekt, som ingen designdokumentation er tilgængelig for. Efter 3D-scanning af et objekt til reverse engineering kan filen importeres direkte til 3D CAD-softwaren ved hjælp af formater som STL eller OBJ.
Det er dog vigtigt at bemærke, at 3D-scannere ikke udsender en model, der er klar til fremstilling, men punktsky- eller polygonnetdata. Som følge heraf skal de 3D-scannede data modelleres yderligere i CAD-software.
Siemens' software giver dig mulighed for at bringe scannede data ind som facetter, så der ikke er behov for at kortlægge overflader, oprette faste objekter eller lave manuelle formskabelser.
Scan til CAD
3D-scanning til CAD-arbejdsgangen er mere end „bare at trykke på en knap“, og højt kvalificerede ingeniørers færdigheder er nødvendige for reverse engineering.
Kontinuerlige teknologiske forbedringer minimerer det manuelle arbejde, som designingeniøren skal investere i for at producere 3D CAD-modeller af høj kvalitet, der bruges til traditionel fremstilling eller 3D-udskrivning. I dag importerer 3D CAD-softwaren, der bruges som en del af en 3D-scanning til CAD-arbejdsgang, de scannede data som facetter, så der ikke er behov for at kortlægge overflader, oprette massive objekter eller foretage anden manuel oprettelse af figurer.
3D-scanning 3D-net
3D-scannere er udstyret til at scanne objekter i alle former og størrelser. Specialiserede sensorer scanner objektet fra flere vinkler og konverterer objektet til et 3D-net.
Der er flere 3D-scanningsteknologier:
- Struktureret lys 3D-scanning
- Laser triangulering 3D-scanning
- Laserpuls 3D-scanning
- Kontaktbaseret 3D-scanning
- Fotogrammetri
Kvalitetskontrol som en del af designprocessen
Kvalitetsstyring skal altid være en del af designprocessen. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter digitalisering af design af høj kvalitet og CAD-modeller er 3D-scanning til CAD afgørende for at få produkter på markedet hurtigere og uden fejl. Efterhånden som kvalitetskrav og processer udvikler sig til at blive mere komplekse, bliver modellering af scannede dele mere en udfordring.
En 3D-scanning repræsenterer nøjagtigt det virkelige objekt, inklusive defekter. Som en del af 3D-modelleringsprocessen bliver den scannede del inspiceret, og der kan genereres et farveafvigelseskort for at registrere skævheder eller manglende stykker.
Derudover giver 3D CAD-software til reverse engineering dig mulighed for at sammenligne, om forskellige scannede dele har de korrekte dimensioner, eller du kan sammenligne justeringerne af to lignende maskiner for at afgøre, om der er forskelle i justeringen, der skal korrigeres.
Relaterede produkter: NX CAD