Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Preactor avanceret planlægning og planlægning

SIMATIC IT Preactor avanceret planlægning og planlægning (APS), nu en del af Opcenter, forbedrer synkroniseringen af fremstillingsprocesser gennem robuste planlægnings- og planlægningsværktøjer. Det muliggør øget ressourceudnyttelse og levering til tiden, samtidig med at det hjælper med at reducere lagerniveauer og spild.

Hvad er Preactor?

SIMATIC IT Preactor APS, nu en del af Opcenter, forbedrer synkroniseringen af fremstillingsprocesser gennem robuste planlægnings- og planlægningsværktøjer. Det muliggør øget ressourceudnyttelse og levering til tiden, samtidig med at det hjælper med at reducere lagerniveauer og spild.

Preactor APS-softwaren repræsenterer en søjle i Siemens, der gør det muligt for producenter nemt at generere planer og tidsplaner og derefter reagere hurtigt og intelligent på ændringer. styring af produktionsoperationer (MOM) portefølje. Sammen med en fremstillingsudførelsessystem (MES), kvalitetsstyringssoftware (QMS), og produktionsintelligens, SIMATIC IT Preactor APS udgør en holistisk MOM-løsning, der forbinder virksomhedssoftwareløsninger med automatisering af produktionsgulve.

Nu under Opcenter Avanceret planlægning og planlægning paraply, Preactor APS inkluderer systemer skræddersyet til specifikke funktionelle behov. SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) bruges til at planlægge maskiner, produktionslinjer, ressourcer, tjenester og logistik. Preactor AS tilbydes i flere versioner for at imødekomme de specifikke behov hos hver kunde, herunder Preactor AS Standard, Professional og Ultimate. SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) hjælper producenterne med langsigtet og mellemlang planlægning af både make-to-stock og make-to-order operationer. SIMATIC IT Preactor Express er gratis at bruge udgaven af Preactor-familien af produktionsplanlægnings- og planlægningsløsninger. Alle disse systemer diskuteres mere detaljeret nedenfor.

Preactor APS softwarefunktionalitet

Preactor APS bruger avanceret matematik til at analysere og beregne opnåelige produktionsplaner under hensyntagen til en række begrænsninger og forretningsregler. Denne tilgang gør det muligt for planlæggere at generere og evaluere flere scenarier. Uden sådanne kraftfulde værktøjer kan producenterne bruge timer eller endda dage til at generere tidsplaner ved hjælp af regneark. Disse er vanskelige at vedligeholde, og hvis der opstår en uventet ændring, er det svært at generere en ny tidsplan. Preaktor kan tilpasses og konfigureres efter behov uden at forstyrre kernepræaktorkoden. Det kan bruges som et selvstændigt system eller integreret med virksomheds- og MOM-software, herunder ERP, MES, dataindsamling, prognoser, efterspørgselsplanlægning og OEE-applikationer. Nøglefunktioner i Preactor APS software inkluderer:

  • Planlægning på BOM-niveau — Planlægningsstyklisten kan opdeles, og produktionsplanen for varer på lavere niveau beregnes på samme måde.
  • Ordrebaseret flerbegrænsningsplanlægning — Brugere kan anvende en rangordning eller vægtning på ordrer. Planlægning oprettes baseret på ressourcetilgængelighed, yderligere begrænsninger og materialer, der kræves til ordren.
  • Avanceret begrænsningsmodellering — Regler om samtidig regelbrug, avancerede samarbejdsbegrænsninger og andre avancerede ressourcebegrænsninger kan modelleres.
  • Avanceret materialehåndtering — Brugerdefinerede regler kan implementeres for at sikre, at underenheder og råvarer forbruges i henhold til forretningsregler. Materialeallokering bestemmes ud fra systemfiltre og rangeringen af data.
  • Avanceret tidsplanoptimering — Yderligere regler gør det muligt at minimere overgangstider og andre planoptimerende handlinger.
  • Visualisering af monteringsproces — Materialeforsker genererer en grafisk visning af materialeafhængigheder samt plot af lagerniveauer over tid.
  • Interaktiv tidsplanvisualisering — Når der er oprettet en indledende masterproduktionsplan (MPS), kan data vises som lagerprofilgrafer og grafer for kapacitetsforbrug. MPS kan ændres ved blot at klikke og trække et punkt på lager- eller kapacitetsgraferne, og produktionen af en bestemt vare kan flyttes fra en planlægningsperiode til en anden. Eventuelle ændringer afspejles i alle sammenkædede plot- og gittervinduer.

Relaterede produkter: Opcenter Avanceret planlægning og planlægning

A person is standing in front of a screen displaying a video editing software interface.

Forstå fordelene

Produktionsplanlægning og planlægning kan være en skræmmende opgave, mere efterhånden som produktionsvirksomheder vokser, og deres produktlinjer og ressourcer øges. Mens hver virksomhed har sit eget sæt krav, tilbyder produktionsplanlægningssoftware vitale fordele for alle brugere.

Optimer produktionsoperationer

Sikre effektive og strømlinede fremstillingsprocesser, øget produktivitet og ressourceudnyttelse og sænk produktionsomkostningerne.

Reducer forsinkede leverancer forårsaget af produktionsforsinkelser

Forbedre nøjagtigheden af produktionsplanlægningen, reducer produktionsforsinkelser og forbedring af leveringsydelsen til tiden.

Reducer omkostningsomkostningerne

Få mere pålidelig styring af planlægningsændringer, strømline operationer og minimering af den administrative byrde forbundet med justeringer.

Reducere eller eliminere ikke-værdiskabende aktiviteter

Reducer eller fjern aktiviteter uden merværdi, såsom opsætning eller ventetid, ved at anvende avancerede planlægningsalgoritmer, der analyserer begrænsninger, forretningsregler og ressourcetilgængelighed.

Modtag advarsler til proaktiv styring

Få advarsler, når efterspørgslen overstiger kapaciteten for at forhindre flaskehalse i produktionen og sikre optimal ressourceudnyttelse.

Planlæg for fremtidige kapacitetskrav

Forudse og adressere potentielle ressourcebegrænsninger for at sikre vedvarende driftseffektivitet og vækst.

Preaktorsoftware

Preactor AP avanceret planlægningssoftware

SIMATIC IT Preactor AP avanceret planlægningssoftware er et vigtigt planlægningsværktøj, der gør det muligt for producenterne at sikre, at de har den rigtige mængde ressourcer på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Effektiv indkøb af økonomiske mængder råmateriale og rettidig anvendelse af dette råmateriale er nøglen til at mindske et af de største produktionsproblemer: unødigt høje lagerniveauer af både det færdige produkt og råvarer, og muligheden for, at dette lager når sin salgsdato, før det forbruges.

Med Preactor avanceret planlægning kan planlægningen udføres i begrænset eller uendelig kapacitetstilstand, og planlægningsperioder kan være dage, uger, måneder eller en kombination af alle tre. Parametre kan indstilles mod hver varekode, hvilket giver mulighed for forskellige beregninger for hver af dem.

Brugt i kombination med Preactor Advanced Scheduling kan Preactor Advanced Planning modtage detaljerede oplysninger om produktionsplanlægning og tilsidesætte planlagt volumen med planlagt volumen. Masterproduktionsplanen (MPS) kan derefter genberegnes ved hjælp af produktionsplanen som grundlag for nye resultater.

Til Fremstilling på lager drift, den primære drivkraft i oprettelsen af MPS er typisk prognosen for fremtidig efterspørgsel. Desværre kan den forventede efterspørgsel variere meget på grund af sæsonbestemthed, kampagner, vejr, særlige begivenheder og andre faktorer. For at undgå at skabe en urealistisk MPS, hvor der ikke er tilstrækkelig produktionskapacitet til at imødekomme toppene i prognosen, importerer Preactor Advanced Planning aktuelle lagerniveauer plus faktisk og forventet efterspørgsel. Den overvejer derefter grovskåret kapacitet, pakningstal, måldage for lagerdækning, fremstillingspræferencer, minimum/maksimale ombestillingsmængder, genbestillingsmultipler, produktets holdbarhed og mere for at foreslå en nøjagtig og opnåelig MPS. Ved at bruge Preactor AP-kalendersystemets kapacitet kan produktionskapaciteten (som kan specificeres efter mængde, varighed eller vægt) varieres over tid. Den tilgængelige kapacitet begrænser derefter den produktionsmængde, der oprettes i hver periode.

Når der er oprettet en indledende MPS, kan dataene vises som både lagerprofilgrafer og grafer for kapacitetsforbrug. Disse grafer er interaktive, og enhver ændring foretaget på en afspejles i alle andre sammenkædede plot og gittervinduer.

I en lav på bestilling Miljø vil lagerniveauet for færdige og/eller mellemprodukter ikke være en del af de vigtigste procesparametre, men der vil stadig være behov for at evaluere virkningerne af fremtidige efterspørgselsændringer på fremstillingsprocessen. Preactor Advanced Planning opfylder dette behov. For komplekse samlinger i luftfartssektoren kan hver færdigvare f.eks. have en dyb stykliste og bestå af tusindvis af individuelle komponenter. Hvis nogen af disse komponenter fremstilles internt, deler de produktionskapacitet, hvilket skaber et komplekst forhold mellem produktionskapacitet og efterspørgsel.

Når der sker en ændring i efterspørgslen, hvad enten det er med hensyn til mængde eller leveringsdatoer, kan Preactor AP hurtigt vurdere, om det er muligt at opfylde de nye krav. Preactor AP kan importere efterspørgselsændringer og oprette en ny 'hvad hvis' plan. Planlægningsstyklisten kan opdeles, så Preactor AP viser, om der er kapacitetsproblemer. Hvis der er problemer, kan brugerne arbejde interaktivt med Preactor AP for at oprette en acceptabel MPS.

Preactor AS avanceret planlægningssoftware

En række Preactor AS-produkter blev oprettet for at gøre avanceret funktionalitet tilgængelig for alle brugere. Hele serien understøtter interaktiv planlægning med flere begrænsninger. Hvert produkt sikrer en nøjagtig model af produktionsmiljøet ved under planlægningsprocessen at tage hensyn til tilgængeligheden af ressourcer og yderligere begrænsninger, såsom værktøj og materialer. Ordrer kan planlægges hurtigt ved hjælp af intelligente indbyggede regler. Brugere kan også manuelt interagere med tidsplanen for at foretage ændringer baseret på erfaring eller nye oplysninger.

Preaktor AS Standard bruger ordrebaseret planlægning, hvor brugeren kan anvende en rangordning eller vægtning for at prioritere ordrer. Preactor AS Standard kan tage højde for forskellige driftshastigheder på forskellige ressourcer, bruge sekvensafhængige skiftetider baseret på driftsattributter og tillade overlapninger og slacktid mellem operationer.

Preaktor AS Professional tilbyder yderligere tidsplanoptimeringsregler for at imødekomme behov såsom minimering af overgangstider, foretrukken sekventering og kampagne. Sammensatte regler kan også bygges med Preactors arbejdsgangsværktøj. Preactor AS Professional giver brugerne mulighed for at implementere kundespecifikke regler om, hvordan materialer forbruges. Det giver også visualisering af produktionsprocesser fra råvarer til færdige varer og salgsordrer gennem systemets materiale explorer-modul. Dette viser et grafisk billede af materialeafhængigheder samt plot af lagerniveauer over tid. Brugeren kan se, hvor mangler kan forekomme, og vælge at beholde dem som en begrænsning eller ignorere dem. Preactor AS Professional kan også modellere avancerede ressourcebegrænsninger og avancerede begrænsninger mellem operationer, herunder grænser for tiden mellem operationer og hvor meget driftstider der kan forlænges.

Preaktor AS Ultimate inkluderer en udviklerlicens, der giver brugerne adgang til Preactor-systemets fulde fleksibilitet. Databaseskemaet kan ændres efter behov, herunder tilføjelse af tabeller og felter. Via Preactor-programmeringsgrænseflader er det muligt at oprette brugerdefinerede planlægningsregler for at løse specifikke planlægningsproblemer og oprette brugerdefinerede datamanipulationsværktøjer til brug med Preactor workflow-motoren. Siemens Preactor tilbyder også Preactor AS Ultimate Viewer, som tillader interaktion med en Preactor AS Ultimate-tidsplan, men gemmer ikke nogen ændringer. Preactor AS Ultimate-kunder har brugt fremviseren til at give opdateret tidsplan synlighed til salg, ledelse, værkstedspersonale, celletilsynsførende eller maskinoperatører.

SIMATIC IT Preaktor Express

Preactor Express er en gratis udgave af Preactor-familien af produktionsplanlægnings- og planlægningsløsninger. Denne version giver brugerne mulighed for at begynde at høste fordelene ved Preactor med sikkerheden ved at vide, at hvis deres planlægnings- og planlægningskrav bliver mere involveret, kan de simpelthen opgradere til en af de andre SIMATIC IT Preactor-løsninger.

Start med en gratis prøveperiode

Grafik af en skærm, der viser en kortlæsning, „Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial“

Opcenter-planlægningsprøveversion

Lær, hvor nemt det er at drage fordel af den faktiske planlægningssoftware med det samme, og hvor meget det kan hjælpe dig i dit daglige arbejde.

Få mere at vide

Infografik

APS: Et centralt element i digital transformation

e-bog

Planlægning af forsyningskædestyring — udfordringer og muligheder