NX Mach 1, Mach 2 og Mach 3 CAD
NX ændrer navne på deres CAD-bundter fra NX Mach 1 til NX X Design Standard, fra NX Mach 2 til NX X Design Advanced og fra NX Mach 3 til NX X Design Premium. Kun navnene er ændret, NX og NX X forbliver de samme prisvindende“Bedste CAD„til design.
Hvad er NX CAD Mach-bundter?
Siemens NX Mach-bundter var tre færdigpakkede bundtede CAD-værktøjer designet til at levere omfattende løsninger til produktudvikling, fremstilling og bearbejdning med fokus på specifikke CAD-behov, industrier eller applikationer. De sigter mod at strømline arbejdsgange, forbedre effektiviteten og forbedre samarbejdet gennem hele produktets livscyklus. De tre prisvindende færdigpakkede bundter forbliver de samme, men går nu forbi NX-design i stedet for NX Mach.
Fordele ved NX X Design til CAD
CAD-kraft, versalitet og tilpasning
Oplev enestående designkraft og fleksibilitet, skræddersyet til dine specifikke arbejdsgange og præferencer. Vælg en af tre færdigpakkede komplette CAD-løsninger, tilføj specialværktøjer efter behov.
Integrerede simuleringsfunktioner
Strømlin din designproces ved at analysere og validere designs inden for det samme softwaremiljø.
Avanceret overfladebehandling til kompleks geometri
Innover uden begrænsninger ved hjælp af avancerede overfladebehandlingsværktøjer, der giver præcis kontrol over at skabe glatte og komplekse overflader.
Synkron teknologi i CAD
Design modifikationer gjort nemt. Synkron teknologi giver ny fleksibilitet og effektivitet, så du kan foretage ændringer i modeller uanset deres modelleringshistorik.
Teamcenter PLM-integration
Nyd effektivt samarbejde, datastyring og versionskontrol gennem hele designprocessen med problemfri integration til Siemens Teamcenter PLM-software.
NX X Design Standard til CAD
NX X Design Standard er en kraftfuld CAD-løsning, der giver dig mulighed for at oprette og redigere design af typiske 3D-dele og samlinger. Den har solid modellering og tegning, grundlæggende friformsmodellering og pladedesign.
NX X Design Standard indeholder værktøjer til hurtig prototyping, valideringskontrol og dataudveksling. Det inkluderer datastyring på basisniveau og nødvendige værktøjer til integration med Teamcenter for at levere kraftfulde datastyrings- og visualiseringsfunktioner til produkt- og processtyring.
NX X Design Standardfunktioner
Designmodellering: Funktionsbaseret solid modellering, synkron teknologi, kernekonvergent modellering, tegning, samlinger og grundlæggende friformmodellering.
Processpecifikke modelleringsværktøjer: Pladedesign.
Produktvalidering: HD3D Visual Reporting out-of-the-box (OOTB-rapport).
NX X Design Advanced til CAD
NX X Design Advanced bygger på NX Standard-funktionerne i NX Design Standard-produktet med forbedringer og yderligere funktioner, der øger designeffektiviteten og kvaliteten. Det inkluderer genanvendelige, konfigurerbare skabeloner til almindelige funktioner, der drastisk kan reducere designtiden og reducere dobbeltarbejde. Automatiseret realtidsvalidering, fotorealistisk gengivelse og 3D-annotering muliggør forbedringer gennem hele produktudviklingsprocessen.
NX X Design Advanced-funktioner
Designmodellering: Funktionsbaseret solid modellering, Synkron teknologi, kernekonvergent modellering, tegning, samlinger, grundlæggende friformsmodellering, brugerdefinerede funktioner
Processpecifikke modelleringsværktøjer: Pladedesign, Produkt- og fremstillingsoplysninger (PMI), grundlæggende routing
Industrielt design: Fotorealistisk gengivelse, visualisering af form
Produktvalidering: Produktvalidering, HD3D Visual Reporting out-of-the-box (OOTB-rapport)
NX X Design Premium til CAD
NX X Design Premium indeholder alle de alsidige funktioner i NX X Design Standard- og Advanced-produkterne, med yderligere avancerede værktøjer, der er i stand til at håndtere de mest krævende designutfordringer.
NX X Design Premium-funktioner
Designmodellering
Funktionsbaseret solid modellering, Synkron teknologi, kernekonvergent modellering, tegning, samlinger, grundlæggende friformsmodellering, avanceret friformsmodellering, brugerdefinerede funktioner, avanceret samlingsmodellering, AI Select Similar Components, AI Selection Lignende Components, AI Selection Prediction
Processpecifikke modelleringsværktøjer
Pladedesign, Produkt- og fremstillingsoplysninger (PMI), grundlæggende routing
Industrielt design
Fotorealistisk gengivelse, visualisering af form, fri form, avanceret overfladeanalyse
Produktvalidering
Produktvalidering, HD3D Visual Reporting out-of-the-box (OOTB) rapport, HD3D Visual Reporting brugerdefineret rapportredigering, validering af støbte dele
Prøv softwaren

NX X 30 dages prøveperiode
NX X gør det nemt for dig at arbejde ubesværet på tværs af discipliner og forsyningskæden uden datatab, hvilket giver problemfri skalerbarhed. Download og installer nemt på dine enheder.
Prøv NX X gratis i 30 dage
Ofte stillede spørgsmål
Få mere at vide
NX-køberguiden
Øg effektiviteten gennem avancerede produktionsteknologier. NX er en komplet løsning til produktudvikling med robuste funktioner og problemfri skalerbarhed, der tager dig fra simulering til fremstilling.
NX Design til CAD-implementeringsmuligheder
Start med en NX X til CAD-pakke, og tilføj derefter en række specielle CAD- og CAD/CAM-moduler efter behov ved hjælp af Siemens' værdibaserede licens til NX-tokens. De fleste NX CAD-funktioner er tilgængelige on-demand via værdibaseret emballage.
Siemens Mechanical Design-software
Skaler dine mekaniske designfunktioner med flydende licenser fra Siemens Software 3D CAD-software, NX og Solid Edge, og del data på tværs af dit team med Teamcenter share.