Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Materialestråling

Virksomheder fremstiller dele med høj præcision ved hjælp af en additiv fremstillingsteknologi (AM) kaldet materialestråling, hvor små spidser af materiale deponeres lag for lag.

Hvad er materialestråling?

Materialestråling er en additiv fremstilling (AM) proces, hvor dråber af flydende harpiks selektivt aflejres via printhoveder i blæksprutstil og størkner ved ultraviolet (UV) lyseksponering for at opbygge et solidt 3D-objekt.

En anden AM-proces, vat fotopolymerisation, fungerer også ved selektivt at hærde flydende fotopolymerharpikser med lys. Mens karfotopolymerisering selektivt hærder harpiks i en opbevaringstank, bruger materialestråling imidlertid skrivehoveder til at dispensere harpiks, mens den samtidig hærdes. Både materialestråling og bindemiddelsprøjtning bruger den samme type printhovedsteknologi - men mens bindemiddelsprøjtning afsætter flydende klæbemiddel på et andet underlag, aflejrer materialestråling de byggematerialer, der udgør den endelige del, og dens støttestrukturer.

Materialestråling betragtes som en af de mest præcise metoder til additiv fremstilling. Materialjetning, der er i stand til at udskrive i lag, der er mindre end 20 mikron tykke, er kendt for at bygge CAD-design med fine detaljer, høj nøjagtighed og glatte overflader. Desværre kan dette niveau af troskab være tidskrævende på grund af antallet af lag. Dette kan kompenseres noget ved at bruge flere skrivehoveder samtidigt til at bygge over et større overfladeareal. Ekstra skrivehoveder giver også mulighed for brug af flere materialer og farver i et enkelt design.

Disse egenskaber gør materialestråling ideel til realistiske modeller, visuelle eller haptiske prototyper, værktøj og støbning. På grund af egenskaberne ved hærdede fotopolymerer anbefales processen imidlertid normalt ikke til udskrivning af funktionelle eller bærende komponenter.

Relaterede produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A person is holding a smartphone with a green screen displaying a message about a new feature.

Forstå fordelene ved materialestråling

Forbedre nøjagtigheden

Brug materialestråling til meget nøjagtige modeller, der skyldes den høje troværdighed af materialestyringsmetoden.

Repliker overfladedetaljer

Opret modeller med fine overfladedetaljer ved hjælp af styrken ved materialestråling til at gengive komplekse overflader.

Generer hurtigt dele

Producer dele på kortere tid end med andre metoder som støbning, der kræver lange leveringstider for forme eller andre aspekter af fremstillingsprocessen.

Relaterede ressourcer

Additiv fremstillingssoftware

Denne blog vil fokusere på denne spændende nye teknologi og den rolle, Siemens spiller i at hjælpe vores kunder med at udnytte de muligheder, additivet bringer til bordet.

Community

Deltag i samtalen og få svar på dine spørgsmål fra eksperter i additiv fremstilling.