Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

IBS QMS

IBS kvalitetsstyringssystem (QMS) er nu en del af Opcenter og tilbyder en holistisk kvalitetsløsning på tværs af hele produktets livscyklus og forsyningskæde.

Hvad er IBS QMS?

IBS QMS-software hjælper producenter med at kontrollere kvalitet, produktion, sporbarhed og overholdelsesindsats for at optimere proces- og produktværdien. Det hjælper producenter med at løse alle kvalitetsproblemer ved at bygge både på tværs af brancher og branchespecifikke bedste praksis-løsninger. IBS QMS-software overholder vigtige kvalitetsstandarder, herunder ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II og AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR del 11 og 820, ISO 14971 og 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX og VDA 6.1.

IBS QMS-software er designet til at strømline processer inden for produktudvikling, fremstilling, test og accept og repræsenterer en søjle i Siemens styring af produktionsoperationer (MOM) portefølje.

IBS QMS omfatter nu under Opcenter Quality-paraplyen systemer, der er skræddersyet til specifikke nøgleindustrier og/eller funktionsområder. IBS QMS-løsninger gør det muligt for kundespecifikke applikationer at levere kvalitetssikring uafhængigt af vertikal integration, produktionsprocesser/modeller og faser i forsyningskæden. Inden for IBS QMS-porteføljen er flagskibet IBS QMS Professional en procesorienteret, modulær, flersproget og tværindustriel computerstøttet kvalitetsløsning (CAQ). IBS QMS Automotive adresserer integreret kvalitetssikring i bilkonstruktion, der dækker hele processen fra karrosseriet til det færdige produkt. CompliantProTM er den integrerede compliance management-løsning i IBS QMS, der skaber gennemsigtighed i hver af de definerede virksomhedsprocesser og sikrer overholdelse af alle relevante retningslinjer, regler og krav. Disse systemer diskuteres mere detaljeret nedenfor.

Relaterede produkter: Opcenter Quality | Teamcenter Kvalitet og Compliance Management

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
IBS QMS-fordele

Producenter, der anvender IBS QMS-software i sin nuværende form - Opcenter Quality - nyder både kvantitative og kvalitetsforbedringer i produkt og produktion. De opnår kortere innovationscyklusser med mere komplekse produkter, hvilket reducerer tiden til markedet.

Overblik over alle produktionsdata

Få forbedret synlighed, der giver et omfattende overblik over alle produktionsdata med et hurtigt overblik for informeret beslutningstagning.

Reducerede inspektions- og omarbejdningsomkostninger

Oplev en betydelig reduktion i inspektions- og omarbejdningsomkostninger, hvilket bidrager til den samlede driftseffektivitet og omkostningseffektivitet.

Reducerede garanti- og forpligtelsesomkostninger

Forbedre økonomiske resultater og kundetilfredshed gennem forbedret produktkvalitet.

Reducerede tilbagekaldelser og tilbagekaldelsesomkostninger

Opnå en betydelig reduktion i tilbagekaldelser og tilknyttede omkostninger, hvilket sikrer større driftseffektivitet og kundetilfredshed gennem forbedret produktkvalitet.

Øget kundetilfredshed

Optimerer processer, reducerer fejl og sikrer produkter af højere kvalitet, hvilket fører til forbedrede kundeoplevelser.

Øget kundetilfredshed

Forøg kundetilfredsheden gennem optimerede processer, reducerede mangler og forbedret samlet produktkvalitet, hvilket bidrager til højere niveauer af kundetilfredshed.

IBS QMS-softwarefunktionalitet

IBS QMS-software gør meget mere end blot at understøtte inspektionsrutiner og dokumentation. Med sin holistiske tilgang til kvalitet gør IBS QMS kvalitetsstyringssoftware det muligt at starte kvalitetsplanlægning under konstruktion og design af et produkt. Det fortsætter med kvalitetskontrol under fremstillingen af produktet. IBS QMS-software registrerer risici og fejl i design og fremstilling af produktet, så løbende forbedringer kan finde sted. Ved at indsamle kvalitetsdata fra design og produktion leverer IBS QMS specifikt de oplysninger, der er nødvendige for løbende og bæredygtigt at igangsætte produkt- og produktionsproblemløsningsprocesser - kontinuerligt og bæredygtigt.

Funktioner leveret af IBS QMS kvalitetsstyringssoftware inkluderer:

  • En struktureret metode til at definere og igangsætte de nødvendige trin for at bringe et produkt fra planlægningsfasen til serieproduktion, typisk avanceret produktionskvalitetsplanlægning (APQP)
  • Fejltilstand og effektanalyse (FMEA) for at understøtte forebyggende fejlundgåelse med en evaluering af fejlkonsekvenser og dermed forbundne risici allerede i planlægningsfasen
  • Indsamling af relevante data og omkostninger til eksterne og interne klager
  • Leverandørkvalitetsstyring, herunder inspektion af indgående varer, leverandørvurdering, leverandørrevision og klagehåndtering
  • Målestyring til overvågning af instrumentets ydeevne og kalibrering af målere til produktspecifikationer
  • Produktionskvalitet, herunder inspektionsplanlægning, inspektion under produktion og statistisk proceskontrol (SPC) for at hjælpe med at opdage toleranceafvigelser, identificere grundlæggende årsager og rette fejl i realtid
  • Compliance management (kunde/leverandør/intern)
  • Revision (leverandør/intern)
  • Erhvervelse og evaluering af fejl

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional er en flersproget, tværindustriel computerstøttet kvalitet (CAQ) standardløsning. IBS QMS Professional-moduler er designet til at strømline processer inden for områderne produktudvikling, fremstilling, test og accept.

IBS QMS Professional harmoniserer og standardiserer kvalitetsprocesser gennem hele produktets livscyklus. Fra design og planlægning (idé) gennem produktionsprocessen (realisering) og tilbage med kontinuerlig forbedring (udnyttelse) understøtter IBS QMS Professional en ende-til-ende kvalitetsproces med lukket kredsløb. Væsentlig procesoptimering udføres i produktionsplanlægnings-, udviklings- og konstruktionsfasen. Dernæst styres indkøbs- og produktionsprocesser for at opnå den ønskede kvalitet. Det modne produkt tjener derefter som en vigtig kilde til input, om end erfaringerne, til produktdesignprocessen og lukker kvalitetssløjfen.

IBS QMS Professional udfører kvalitetsprocesser sikkert ved at registrere og tage højde for alle produkt- og proceskompleksiteter. Systemet understøtter grænseflader til et bredt spektrum af måleudstyr, fra simple kalibere til komplekse koordinatmålemaskiner eller 100% inspektionsmaskiner. Gage management-systemet giver værktøjer til styring af forskellige måletyper (f.eks. mekaniske, elektriske) og til dokumentation af alle procedurer relateret til målehistorik (f.eks. målekalibrering, udstedelse/retur og reparation). Valg af gage er et vigtigt krav for at opnå standardiseret dokumentation af relevante kvalitetsprodukt- og procesdata, og det hjælper med at identificere og overvåge deadlines for hver måler.

Det er vigtigt, at IBS QMS Professional opfylder lovgivningsmæssige standarder og sikrer - og demonstrerer - fuld overholdelse. Producenter skal opfylde standarder og respektere retningslinjer, der er relevante for deres specifikke branche.

IBS QMS Professional er designet til at øge gennemsigtigheden på tværs af produktionsvirksomheden og reducere risici og omkostninger ved kvalitetsproblemer og procesovertrædelser. Som et procesorienteret, modulært system understøttet af pålideligheden og strukturen i Deming-cyklussen (Plan-Do-Check-Act) sikrer IBS QMS Professional ydelse af højeste kvalitet. Deming-cyklussen understøtter IBS QMS Professional på tværs af hele produktværdikæden som en videnskabelig, trin-for-trin tilgang til problemløsning og kontinuerlig forbedring. Derudover adresserer IBS QMS Professional, hvad der typisk er et forskelligt sæt kvalitetsaktiviteter på tværs af virksomheden og erstatter mange decentrale værktøjer, der styrer kvalitetsprocesser med forskellige databaser i et heterogent og ikke-integreret it-landskab. Systemet huser alle kvalitetsrelevante data i en centraliseret database.

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive giver gennemsigtighed i hele spektret af produktionsdata fra leverandør til forhandler, hvilket beskytter driftskapacitet, punktlighed, stabilitet og reducerede behandlingstider gennem hele fremstillingen. Det mestrer de tekniske kompleksiteter ved bilproduktion, tilbyder komplet styring af konfigurationer og giver let adgang til alle produktionsdata på et øjeblik.

Med sin specifikke skræddersyning til bilindustriens behov, IBS QMS Automotive:

  • Overholder alle større standarder, herunder QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 og AIAG
  • Understøtter nul-defekt-strategien
  • Understøtter elektroniske køretøjers jobkort
  • Håndterer omarbejdning effektivt
  • Administrerer placering og dynamisk oprettelse af køretøjsspecifikke inspektionsordrer
  • Genererer omfattende sporbarhed med præcis lokalisering af defekte produkter
  • Reducerer garantiomkostningerne og fremskynder behandlingen af klager
  • Forhindrer flere inspektioner og strammer inspektionsprocessen
  • Bestemmer forretningsforhold for procesoptimering

IBS QMS CompliantProTM

IBS QMS CompliantPro er en integreret compliance løsning, der yder bæredygtig support til alle områder inden for corporate governance, risikostyring og compliance. Det understøtter ændringshistorik, eskaleringsmekanismer, e-mail-meddelelser og mere.

CompliantPro kan tilpasses til eksisterende virksomhedsprocesser og kortlægge dem tydeligt. Integrerede kontrolfunktioner og ansvarsstrukturer muliggør en hurtig og effektiv informationsstrøm, hvilket igen muliggør en hurtigere identifikation af tendenser og risici og undgåelse af negative konsekvenser.

IBS QMS CompliantPro-løsningen integrerer brugeradministration for at muliggøre pålidelige rolle- og funktionstildelinger for hver enkelt bruger. Dette sikrer adgangssikkerhed på hvert niveau. Systemet er stærkt orienteret omkring bedste praksis samt regler og krav.

IBS QMS CompliantPro er designet til at understøtte værdiorienteret og pålidelig virksomhedsledelse til tilfredshed for alle interessentgrupper. Det muliggør rettidig opfyldelse af alle relevante interne og eksterne regler og standarder, der gælder for virksomheden både i dag og i fremtiden, uden høje omkostninger for organisationen. IBS QMS CompliantPro:

  • Fremmer en Culture of Compliance™ i virksomheder i hele forsyningskæden
  • Sikrer overholdelse af alle relevante standarder og forskrifter samt lovkrav
  • Giver en meget konfigurerbar og skalerbar softwareløsning
  • Opretter ingen sektorbegrænsninger, hvilket gør det anvendeligt i enhver organisation
  • Understøtter en lang række forskellige dokumenttyper, forskellige rettigheder og forskellige arbejdsgange
  • Kan bruges af alle enheder, uanset placering