Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Design til fremstilling og montering

Design til fremstilling og montering (DFMA), er en teknisk metode, der fokuserer på at forenkle designet af et produkt for at forbedre fremstillingens lethed og effektiviteten af samlingen.

Hvad er design til fremstilling og montering?

Design til fremstilling og montering er en teknisk metode, der fokuserer på at reducere time-to-market og samlede produktionsomkostninger ved at prioritere både den lette fremstilling af produktets dele og den forenklede samling af disse dele i det endelige produkt - alt sammen i de tidlige designfaser af produktets livscyklus.

Før DFMA blev den enestående filosofi, den er kendt som i dag, blev den tidligere betragtet som to forskellige metoder: Design for Manufacturing (DFM) og Design for Assembly (DFA). DFMA beskæftiger sig med at vælge omkostningseffektive råvarer og forsøge at minimere kompleksiteten af fremstillingsoperationer i produktdesignfasen (hvilket ville være den mindst forstyrrende og dyre tid til at løse disse problemer) for at reducere den samlede produktionstid og omkostninger for produktkomponenterne. På samme måde beskæftiger DFA sig med at reducere produktets monteringstid, omkostninger og kompleksitet ved at minimere antallet af individuelle dele, monteringstrin og potentialet for variation i byggekvalitet.

Nøglefaktorer, der er vigtige at overveje for DFM:

Planlægning
Rådfør dig med produktionseksperter om dit design. Det er aldrig nemmere at sænke produktionsomkostningerne end på designstadiet.

Materialer
Brug om muligt materialer, der overholder produktionen, som bestemmer fremstillingsprocesser og -midler, materialestyring og kvalitetskontrol.

Processer
Kend fremstillingsprocessen for at reducere omkostningerne. For eksempel kan 3D-udskrivning muliggøre et monolitisk artikeldesign i stedet for at fremstille flere komponenter.

Standarder
Brug standarddele eller komponenter. Dette vil reducere omkostningerne ved nye designs, samtidig med at lagerstyring og time-to-market forbedres.

Relaterede produkter: Teamcenter Planlægning af produktionsprocesser og datastyring | Solid Edge Design til fremstilling

A glossary page with a list of terms related to design for manufacturing and assembly (DFMA) is displayed.

Forstå fordelene

Ved at bruge generativt design kan ingeniører oprette og simulere tusindvis af designs (hvoraf mange måske ikke har forestillet sig alene) på en brøkdel af den tid, det normalt ville tage. Den generative designproces kan give meget tilpassede komplekse former som de bedste løsninger

Designoptimering i generativt design

Generative designalgoritmer udforsker adskillige designmuligheder baseret på definerede parametre som materiale, fremstillingsmetode, ydeevnekrav, hvilket fører til lettere, stærkere eller mere effektive end traditionelle designs

Administrer kompleksitet med generativt design

Generativt design kan håndtere komplekse geometrier, der kan være vanskelige eller umulige for en menneskelig designer at forestille sig. Dette giver mulighed for oprettelse af indviklede, organiske former optimeret til specifikke funktionaliteter

Generativt design giver tids- og omkostningsbesparelser

Ved at automatisere designprocessen kan generativt design reducere den tid, der kræves for at generere flere designalternativer betydeligt. Denne effektivitet betyder omkostningsbesparelser, især hvor designiteration er hyppig

Få mere at vide

Planlægning af fremstillingsprocesser

Kom hurtigere i produktion med Teamcenter produktionsprocesplanlægning og datastyring. Samarbejd øjeblikkeligt og sikkert for at optimere produktion og samling af dele.

Fremstillingsværktøj til oprettelse af laminat

Værktøjet Manufacturing Laminate Creation giver brugerne mulighed for at generere og organisere fremstillingsdata tidligt i udviklingsprocessen, samtidig med designudviklingsfasen.

Design til fremstilling

Design til fremstilling spiller en vigtig rolle i produktets designfase, det er her væsentlige produktionsrelaterede aspekter af produktet defineres.