Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Computerstøttet design (CAD)

Computerstøttet design (CAD) eller 3D CAD-software bruges til at oprette, analysere eller ændre to eller tredimensionelle designs og modeller i et digitalt miljø i stedet for at bruge manuelle tegningsmetoder. Arkitekter, ingeniører, kommercielle og industrielle designere og kunstnere bruger ofte CAD.

Hvad er CAD?

Computerstøttet design (CAD) er brugen af computerprogrammer til at oprette, ændre, analysere og dokumentere to- eller tredimensionelle (2D eller 3D) grafiske repræsentationer af fysiske objekter som et alternativ til manuelle udkast og produktprototyper. CAD bruges i vid udstrækning i computeranimation og mediespecielle effekter samt i produkt- og industrielt design.

Hvad er NX CAD?

NX CAD er en mekanisk produktdesignløsning udviklet af Siemens, der hjælper virksomheder med at øge produktdesigneffektiviteten og kvaliteten. Det muliggør produktets mest omfattende digitale twin ved problemfrit at forbinde teams, processer, systemer og data, der er involveret i produktdesignet.

Det er den første store mekanisk computerstøttet designsystem (MCAD) at blive certificeret som et åbent system, der giver nem integration og har en dokumenteret track record for at hjælpe kunder med at fremme deres data uden afbrydelser. Det er den eneste CAD-løsning, der understøtter token licensering, en meget fleksibel tilgang til levering af tilføjelsesløsninger. Det er nu tilgængeligt i skyen, som en service (NX X), for at hjælpe dig med at fremskynde din digitale transformation lettere, hurtigere og i stor skala.

Hvad er Solid Edge CAD?

Solid Edge CAD er en Siemens teknologi, som ingeniører, produktudviklere og designere bruger til at skabe funktionelle, virtuelle prototyper af tredimensionelle objekter. Med Solid Edge kan designere dynamisk oprette og ændre alle detaljer i et produkt, en del eller en samling. 3D CAD-software letter og automatiserer andre aspekter af produktudvikling, såsom simuleringstest, tegning og tegning, fremstilling, datastyring, computergenereret animation og meget mere. Disse tredimensionelle modeller kan bruges i simuleringsundersøgelser til at forudsige, hvordan objektet vil reagere på stress og miljøfaktorer, de kan gengives til at skabe fotorealistiske billeder til brug i salgs- og marketingmaterialer og/eller detaljerede tegninger kan sendes til fremstilling til produktion (eller, i tilfælde af additiv fremstilling, kan CAD-filen sendes direkte til en 3D-printer).

Modellering i CAD

Traditionelt er der to hovedtilgange til at skabe og ændre geometri i 3D CAD: historiebaseret (også kendt som ordnet eller funktionsbaseret) modellering eller direkte modellering. I historiebaseret modellering styrer strukturen og rækkefølgen af funktioner, hvordan modeller reagerer på ændringer eller redigeringer. Dette skaber forudsigelige resultater fra redigeringer af underliggende objektskitser ved hjælp af præcise målsætningsændringer. Direkte modellering opretholder ikke en historik over funktioner eller registrerer, hvordan en model er bygget. Der er ingen skitser af kørefunktioner, der udgør delen. Redigering sker ved blot at vælge, hvad du vil ændre og ændre det.

Relaterede produkter: NX CAD

3D graphic of a sewing machine next to a wireframe of the same sewing machine

Forstå fordelene

CAD bruges gennem hele ingeniørprocessen, fra konceptuelt produktdesign og layout gennem samleanalyse til definition af fremstillingsmetoder.

Modellering

Fra montagedesign til friformsdesign giver de kraftfulde og alsidige 2D- og 3D-CAD-modelleringsværktøjer i CAD-software dig mulighed for frit at bruge enhver tilgang, der passer til din designutfordring. Opret detaljerede 3D-modeller og 2D-tegninger.

Afprøvning

Gør det muligt for designingeniører at interaktivt teste designvarianter med minimale fysiske prototyper. Ved at sikre designnøjagtighed på forhånd kan organisationer minimere fejl og omarbejde under fremstillings-, monterings- og testfaser.

Omkostningsbesparelse

CAD giver designere mulighed for at oprette detaljerede virtuelle modeller af produkter, før fysiske prototyper bygges. Organisationer kan identificere og rette designfejl tidligt i udviklingen, hvilket reducerer behovet for dyre fysiske prototyper.

Hurtigere time-to-market

CAD letter hurtigere produktudvikling ved at strømline designprocessen. Med CAD kan designere gentage design hurtigt, teste designvariationer og foretage revisioner effektivt. Dette betyder kortere time-to-market.

Samarbejde

CAD letter samarbejde mellem tværfaglige teams ved at levere en centraliseret platform til deling af designdata, dokumenter og feedback, hvilket forbedrer kommunikation og koordinering mellem designere og interessenter.

CAD-softwarefunktioner

Det er meget udbredt på grund af dets mange fordele i forhold til manuel tegning. CAD-software er hurtigere, producerer præcise designs, integreres let med digitale arbejdsgange og giver brugerne mulighed for at samle et søgbart og bredt tilgængeligt bibliotek med design og designviden.

CAD-udarbejdelse og dokumentation

2D-design, layout, udarbejdelse, annotering og dokumentation er kernefunktionerne i hver CAD-software. Hvis du automatisk opretter tegningsvisninger fra 3D-artikel- og samlingsmodeller og hjælper med at justere og skalere tegningsvisninger, forbedres brugen af software i designprocessen yderligere. Brug CAD-software til at oprette detaljerede 3D-modeller og 2D-tegninger.

Validering af CAD-design

CAD Software hjælper med hurtigt at syntetisere information, kontrollere design for overholdelse af kravene og træffe informerede beslutninger.

Design interoperabilitet

Når det kommer til integreret elektronik, er det afgørende, at designere af begge systemer samarbejder gennem hele den computerstøttede designutviklingsproces. CAD-software forbinder interessenterne for at sikre tilpasning mellem hvert system inden designfærdiggørelsen.

CAD kan også kaldes CADD, eller computerstøttet design og udarbejdelse. CAD/CAM (computerstøttet fremstilling) henviser til brugen af CAD med software, der leverer data til fremstillingsprocesser baseret på

CAD bruges gennem hele ingeniørprocessen, fra konceptuelt produktdesign og layout gennem samleanalyse til definition af fremstillingsmetoder. CAD Gør det muligt for designingeniører at interaktivt teste designvarianter med minimale fysiske prototyper for at opnå:

  • Lavere produktudviklingsomkostninger
  • Større hastighed
  • Øget produktivitet
  • Kvalitetssikring
  • Fremskyndet time-to-market

Start med en gratis prøveperiode

En kvinde sidder ved et skrivebord med udsigt over en skov. Hendes hænder er på tastaturet på en bærbar computer.

NX X-softwareprøveversion

NX X CAD er udviklet til produktdesignere på alle oplevelsesniveauer og leverer uovertruffen kraft. Udnyt alle de kraftfulde funktioner og funktionalitet i NX med fordelene ved skyen, selv i mangel af en internetforbindelse.

En kvinde sidder ved et bord og arbejder på sin bærbare computer.

NX CAD CAM studenterudgave

CAD-studentersoftware tager fuldt udstyret 3D CAD-teknologi og gør det gratis for ingeniørstuderende. Softwaren er den samme som, hvad fagfolk bruger, men med nogle vigtige forskelle.

Få mere at vide

Implementere på din måde

Implementeringsmuligheder, der er skræddersyet til teams i alle størrelser, omfatter on-premise, et virtualiseret miljø eller en streamet tjeneste fra en offentlig cloud-udbyder.

Få adgang til træning

Kom godt i gang med Siemens Xcelerator Academy. Master NX CAD for at blive en førende ekspert inden for mekanisk produktdesign.

Deltag i fællesskabet

Forbind dig med andre designere, lær nye teknikker, del ideer og forbedr løbende din ekspertise inden for mekanisk produktdesign.