Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Kvinde, der arbejder på en bærbar computer.
produktionsplanlægningsløsninger

Produktionsplanlægnings- og planlægningssoftware

Opret realistiske produktionsplaner og tidsplaner for at skabe mere effektive operationer, samtidig med at dine produktions- og forretningsmål holdes på linje.

Hvorfor bruge produktionsplanlægningssoftware?

At skabe realistiske produktionsplaner og tidsplaner er traditionelt en udfordrende opgave, da det kræver, at producenterne koordinerer flere faktorer, ressourcer og variabler for at opfylde produktionsmålene effektivt. Med den yderligere kompleksitet og begrænsninger ved forstyrrelser i forsyningskæden og stigende efterspørgsel efter tilpassede produkter er det blevet stadig sværere for planlæggere at holde styr på deres planer og tidsplaner.

Producenter kan overvinde disse udfordringer med en produktionsplanlægnings- og planlægningsløsning. Ved at integrere kritiske systemer og data giver produktionsplanlægningsløsninger teams mulighed for at producere optimerede, realistiske planer og tidsplaner, bevare kontrollen over deres produktion og øge leveringen til tiden.

Med produktionsplanlægningssoftware kan du opnå:

20X Multipliceret arbejdsbyrde

Styrk samarbejde på tværs af domæner for at øge arbejdskapaciteten og multiplicere arbejdsbyrden med op til 20X. (Proform

)

50% Reduceret leveringstid

Planlæg produktionsprocesser i god tid og reducer leveringstiden med op til 50%. (C.E. Schnec

kenflügel)

87% Øget administrativ effektivitet

Forbedre projektstyringsmulighederne og øg den administrative effektivitet med op til 87%. (Proform

)

Hvordan fremskynder du time-to-market, mens du håndterer voksende og komplekse krav til tilpassede varer uden at gå på kompromis med kvalitet, omkostninger og forretningsmæssig rentabilitet?

Implementere en avanceret produktionsplanlægning og planlægning (APS) løsning til at designe og optimere produktionsplaner og tidsplaner. Få større kontrol over dine produktionsprocesser, samtidig med at leveringstiderne holdes som lovet.

Hvad kan produktionsplanlægningssoftware gøre for dig?

Forbedre langsigtet strategisk planlægning, mellemlang taktisk planlægning og detaljeret sekventering og planlægning ved hjælp af produktionsplanlægning og planlægningssoftware. Sikre effektiv produktion, minimer nedetid og forbedre kundeservice.

Fremskynd produktionsplanlægning og planlægning

Optimere og automatisere produktionsplanlægnings- og planlægningsprocesser. Maksimer effektiviteten for at minimere produktionstid og omkostninger. Forbedre langsigtet og mellemlang planlægning af dine produktionsfaciliteter.

Udforsk mulighederne for produktionsplanlægning og planlægningsløsninger nedenfor, eller besøg Opcenter.

En person står foran en hvid væg med et blåt og hvidt tegn.

Produktionskapacitet

Opnå udvidet synlighed på produktionskapaciteten. Muliggør tidlig opdagelse af kapacitetsproblemer ved at implementere begrænset kapacitetsplanlægning med realtidsovervågning af afvigelser for at producere gennemførlige, pålidelige og detaljerede planer.

Billedet viser en person, der står foran et whiteboard med et diagram og tekst.

Leveringsydelse

Opnå forbedret leveringsydelse. Sørg for rettidig levering og kvalitetsservice ved at justere detaljerede, prioriterede tidsplaner. Forbedre kundetilfredsheden gennem forbedret leveringsydelse midt i hurtigt skiftende markedskrav.

Billedet viser en person, der står foran et whiteboard med et diagram og tekst.

Ressourceudnyttelse

Opnå maksimal ressourceudnyttelse. Optimer implementeringen og udnyttelsen af ressourcer, herunder maskiner, værktøj, strøm og materialer. Implementere planlægning af begrænset kapacitet for at reducere nedetid, øge produktiviteten og minimere omkostningerne.

En person står foran et whiteboard med et diagram og tekst skrevet på den.

Lageromkostninger

Opnå reducerede lageromkostninger. Minimer effektivt overskydende lager og omkostninger ved at justere lagerniveauer baseret på efterspørgsel, produktionskapacitet og forsyningskædeforhold, samtidig med at leveringstider og spild reduceres for at minimere arbejdet i processen.

Mand på en fabrik med en tablet.

Produktionsplanlægning

Opnå integreret planlægning af produktion og forsyningskæ de. Forbedre synligheden, koordineringen og integrationen af forsyningskæden, og sørg for, at alle interessenter er på linje og kan reagere hurtigt på ændringer i efterspørgsels- eller udbudsforhold.

En person står foran et whiteboard med et diagram og tekst skrevet på den.

Planlægningsproces

Opnå en hurtigere og mere effektiv planlægningsproces. Tilpas produktionsarbejdsgange med smidighed ved at reducere den tid, der er nødvendig for at levere en plan. Vedtag en dokumenteret, standardiseret og gentagelig planlægningsalgoritme.

Retssagen

Opcenter Scheduling Standard

Kom i gang med et hurtigt, interaktivt planlægningssystem på få minutter. Giv forbedret planlægningsgennemførlighed og fuld synlighed på tværs af din organisation med Opcenter Scheduling Standard.

Person, der arbejder på en computer med planlægningssoftware.
Retssagen

Avanceret planlægning og planlægning for CPG

Oplev en avanceret planlægnings- og planlægningsløsning, der er specielt skræddersyet til industrien for forbrugspakkede varer. Planlæg den bedste produktionsplan, og sørg for, at din produktionshastighed maksimeres baseret på prioriteter og produktionsregler.

Mand, der arbejder på en computer på et kontor.
Retssagen

Opcenter Scheduling SMT

Tag smarte planlægningsbeslutninger på fabriksniveau med Opcenter Scheduling SMT til elektronikindustrien. Optimer og administrer dine PCB-produktionsplaner med fuld flowdækning og realtidsanalyse af ydeevne.

Person, der arbejder på en computer på et kontor.
Ved hjælp af Opcenter APS binder det hele sammen, hvilket giver os en mulighed for at være på forhånd med vores kunder og hjælpe med at identificere, hvad der vil bidrage mest til succes til programmet.
Michael Moses, Master Scheduler, Anvendte kompositter

Pålidelig support til produktionsplanlægning og planlægning

Start din APS-rejse med lethed. Vores support- og servicetilbud vil guide dig undervejs.

Tilpas din APS-løsning

Udnyt kraften i indlejrede funktioner med lav kode, f.eks. Mendix, for at skabe unikke out-of-the-box løsninger, der er tilpasset dine forretningsbehov.

Få adgang til træning

Adoptere Opcenter APS og beherske dets elementer med lethed. Få træning på forespørgsel eller instruktørledet.

Deltag i fællesskabet

Deltag i samtalen og få svar på dine spørgsmål fra Opcenter-eksperter.

Ofte stillede spørgsmål

Få mere at vide

Læs

E-bog | Planlægning af forsyningskædestyring: Udfordringer og muligheder Cas estu die

Forbedring af driftseffektiviteten i fremstilling af mineudstyr

Casestudie | Effektivisering af planlægning og planlægning

for at opnå levering til tiden