Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

MainMATE drevet af ZETA

ZETA, med sine 27 datterselskaber verden over, har specialiseret sig i planlægning, automatisering, digitalisering og kvalificering af tilpassede biofarmaceutiske faciliteter til aseptiske procesløsninger. ZETA fungerer som en ende-til-ende-løsningsleverandør, der kombinerer anlægsteknik med HVAC og renrumsdesign. Med sine Frameworks tilbyder ZETA et fælles værktøjslandskab til udførelse af CAPEX-projekter - for alle projektpartnere og discipliner, der dækker alle projektfaser (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). Fordelen: højeste kvalitet inden for tidsrammen og de planlagte omkostninger.

Hvorfor digital vedligeholdelsesassistent til procesindustrien?

MainMate er din smarte vedligeholdelsesledsager - designet til ubesværet dokumentadgang, mobiloptimerede arbejdsgange og pålidelig offline brug. Det strømliner vedligeholdelsen af udstyr og anlæg, øger effektiviteten og styrker teams med intuitive, industriklare digitale værktøjer til Manufacturing 4.0.

Intet svar

Fordele

  • Adgang når som helst, hvor som helst: Uanset om det er på en bærbar computer, tablet eller smartphone, sikrer MainMate problemfri adgang til alle nødvendige oplysninger. Mobiloptimerede skærme og offline-funktioner holder teknikerne produktive, uanset hvor arbejdet foregår.
  • Smartere planlægning, problemfri start: Planlæg vedligeholdelsesarbejde op til 40% hurtigere takket være MainMates intuitive grænseflade, strukturerede arbejdsgange og øjeblikkelig dokumentadgang - hvilket hjælper teams med at koordinere effektivt og undgå forsinkelser.
  • Ombord på halv tid: MainMates rene, guidede brugeroplevelse gør opgavenavigationen ubesværet. Dens intuitive struktur reducerer træningsindsatsen og onboardingtiden, hvilket hjælper nye teknikere med at blive produktive meget hurtigere.
  • Vedligeholdelse med maksimal hastighed: Optimerede arbejdsgange, mobilt design og offline-funktionalitet fremskynder vedligeholdelsesudførelsen med færre afbrydelser - understøtter højere anlægspålidelighed og reducerer den årlige nedetid med 20%.
  • Højere forudsigelighed og driftskontrol: MainMate bringer struktur, klarhed og digital gennemsigtighed til dine butiksprocesser. Ved at forbinde teams og strømline vedligeholdelsesopgaver hjælper det med at skabe mere stabile, forudsigelige og datadrevne operationer.

Udvalgte funktioner

Case Study

Intet svar

Fremme af effektivitet i højhastighedsbioteknologiske projekter

ZETAs hurtige LOBA-bioteknologicenter viser, hvordan MainMate øger effektiviteten - leverer klarhed, hastighed og pålidelig vedligeholdelsesinformation gennem hele anlæggets livscyklus.

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer