Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

FrameWORKS drevet af ZETA

ZETA, med sine 27 datterselskaber verden over, har specialiseret sig i planlægning, automatisering, digitalisering og kvalificering af tilpassede biofarmaceutiske faciliteter til aseptiske procesløsninger. ZETA fungerer som en ende-til-ende-løsningsleverandør, der kombinerer anlægsteknik med HVAC og renrumsdesign. Med sine FrameWorks tilbyder ZETA et fælles værktøjslandskab til udførelse af CAPEX-projekter - for alle projektpartnere og discipliner, der dækker alle projektfaser (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). Fordelen: højeste kvalitet inden for tidsrammen og de planlagte omkostninger.

Hvorfor RAMMER?

FrameWorks er ZETAs integrerede digitale økosystem, der forbinder alle ingeniørdiscipliner, leverandører og projektfaser i et fælles miljø. Det harmoniserer data, strømliner samarbejdet og leverer grundlaget for en fremtidsklar Digital Twin.

Fordele

  • Samlet teknik
    Alle discipliner arbejder på en fælles platform med ensartede data og guidede arbejdsgange. Dette eliminerer informationshuller, reducerer kompleksiteten og sikrer problemfri overdragelse fra koncept til idriftsættelse.
  • Hurtigere projektudførelse
    Med harmoniserede datastrømme og samarbejde i realtid træffer globale teams beslutninger hurtigere og reducerer forsinkelser, hvilket accelererer projektlevering og forkorter time-to-market med op til 50%.
  • Fuld gennemsigtighed
    Indsigt i realtid holder hver partner på linje. Delt dataadgang minimerer misforståelser, understøtter sikre beslutninger og sikrer stabile projektfremskridt.
  • Fuldstændig CAPEX-dækning
    FrameWorks understøtter hele projektets livscyklus - fra konceptuelt design til operationel beredskab - hvilket sikrer strukturerede data, forbundne værktøjer og en problemfri kæde af tekniske aktiviteter.

Udvalgte funktioner

Case Study

Industrielt farmaceutisk produktionsanlæg

Fasttrack EPC-projekt LOBA

LOBA Biotech leverede en peginterferon-facilitet på kun 25 måneder ved hjælp af FRAMEworks - hvilket reducerede den typiske tidslinje med 50% og demonstrerede virkningen af integreret digital teknik.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
Lægemidler

Skræddersyet til Pharma & Biotech

Fuld livscyklussupport fra laboratorium til storskala produktion med digital kvalificering, sporbarhed og automatiseret dokumentation. Skræddersyede arbejdsgange, validerede udstyrskataloger og integrerede værktøjer hjælper farmaceutiske og bioteknologiske teams med at accelerere, overholde kravene og skalere i stærkt regulerede miljøer.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer