Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Zan cleaning intelligence drevet af Zan Compute

Zan Compute er en IoT/AI-platform med fokus på smart rengøring til kommercielle bygninger. Platformen hjælper facilitetsadministratorer med at rense deres bygninger på en effektiv, effektiv og datadrevet måde. Zan har arbejdet med alle større tjenesteudbydere, facilitetsadministratorer og ejendomsejere, hvilket har ført til terabyte data fra flere lufthavne, virksomhedskontorbygninger, universiteter og hospitaler. Udstyret med dataene har AI hjulpet kunderne med at realisere gennemsnitligt 20% besparelser i deres rengøringsoperationer (både arbejds- og materialebesparelser kombineret) og en tilbagebetalingstid på 12-18 måneder.

Hvorfor Zan smart rengøringsløsning ved hjælp af sensorer og AI?

... besparelser på i gennemsnit 20%, samtidig med at brugerklager reduceres med i gennemsnit 70%.
-AI-drevet rengøringsplan baseret på sensordata. Data, AI-drevet arbejdsbelastning til optimeret og effektiv rengøring af erhvervsbygninger
-Forudsigelige advarsler og meddelelser til rengøringspersonalet for rettidig rengøring og genopfyldning af forbrugsstoffer for at reducere brugerklager
-Et dashboard, der giver et omfattende overblik over rengøringsbehov og tendenser, der hjælper med ressourceplanlægning og implementering

Zan-Compute-Occupancy-Trackimg-16zu9.jpg

Fordele

  • Typisk får kunder 20 til 30% besparelser på ressourcer (arbejdskraft) og over 80% reduktion i materialespild med Zan-optimering. Generelt får Zan-kunder deres ROI på mindre end 8 måneder.
  • Med hurtige handlinger baseret på data forbedres brugeroplevelsen, og kundeklager falder med over 70%.
  • Zan yder også operationel assistance med overholdelses- og sporingsfunktioner.

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Sensordata kræves - sensorer skal installeres baseret på kundens krav

For overholdelse og vagtmesterhandlinger vil det være nødvendigt for dem at have smartphones

Mobilforbindelse er påkrævet for gateways - har brug for passende placering