Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks drevet af Yuon Control

Operatører af fjernvarme- og fjernkølenet står over for stigende energiomkostninger, CO2-reduktionsmål, begrænset netværkskapacitet og ineffektive ældre kontrolsystemer. Manuel betjening og statiske kontrolstrategier fører til høje spidsbelastninger, undgåelige energitab og underudnyttet infrastruktur.
Yuon Control AG løser disse udfordringer med en AI-baseret softwareplatform, der muliggør datadrevet optimering af termiske netværk i realtid. Ved hjælp af digitale tvillinger og modelprædiktiv kontrol automatiserer Yuon netværksdrift, reducerer spidsbelastninger og emissioner og forbedrer effektiviteten uden at kræve yderligere hardware. Løsningen integreres problemfrit i eksisterende kontrolmiljøer og understøtter skalerbare, fremtidssikrede energisystemer.

Hvorfor Optimering af fjernvarme- og kølenet.?

District heatnet står ofte over for ineffektivitet, store energitab og dyre spidsbelastninger. Yuon Optimizer bruger AI og Model Predictive Control til automatisk at afbalancere produktion, distribution og forbrug. Det betjener forsyningsselskaber og energileverandører, der sigter mod at sænke omkostninger, emissioner og driftskompleksitet.

Termisk belastning før og efter optimering

Fordele

  • Reducer driftsomkostningerne gennem optimeret kedelstyring, aktiv belastningsstyring og bedre udnyttelse af eksisterende lagerkapacitet. Intelligent netværksdrift minimerer tab og forbedrer energiudnyttelsen.
  • Optimering låser op for yderligere salgbar varme ved at reducere energitab, spidsbelastninger og afbrydelser. Forsyningsselskaber opnår højere gennemstrømning og bedre aktivydeevne med den samme infrastruktur.
  • Automatiseret overvågning og advarsler sikrer fuld systemgennemsigtighed med minimale ressourcer. Tidlig påvisning af anomalier muliggør kontinuerlig forbedring og stabil drift.
  • Optimeret drift reducerer forbruget af fossile brændstoffer og CO₂-emissioner, hvilket gør termiske netværk mere klimavenlige. Yuon Optimizer understøtter direkte klimamål og miljøbeskyttelse.

Udvalgte funktioner

Case Study

Bybygninger på et smart varmenetværk

Brug Case Smart fjernvarme i Zürich

Fælles projekt af Yuon, Energie 360° og Hoval demonstrerer 33% reduktion af spidsbelastning, 25% kapacitetsbesparelser og energibesparelser i Zürichs byvarmenet gennem AI-drevet prædiktiv kontrol.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
Eksempel på anvendelse af byvarmenetværk i Zürich

Peak Load Reduction Energie 360° Zürich

Yuon Optimizer muliggjorde belastningsstyring i realtid i et byvarmenetværk. Piloten reducerede spidsbelastningerne med 33% og reducerede den tilsluttede kapacitet med 25%, alt sammen med problemfri integration og intet komforttab, hvilket viser skalerbar effekt for byens forsyningsselskaber.