Oplev kraften i kontekstualiserede data med XHQ
Forskellige it-systemer, der anvendes i industriprojekter, gør det vanskeligt at træffe rettidige forretnings- og driftsbeslutninger baseret på aktuelle og komplette oplysninger. XHQ forbinder, aggregerer, kontekstualiserer og visualiserer aktiver og forretningsoplysninger fra flere back-end-datakilder, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger og bevare kontrollen med oplysninger i realtid lige ved hånden. I mere end 22 år har kunder over hele verden og på tværs af brancher brugt XHQ til at opnå målbare fordele såsom:
- 8% reduktion i driftsomkostninger
- 9% stigning i anlægsudnyttelsen
- 2,5% stigning i operationel tilgængelighed
- 11% stigning i produktionen
- 95% reduktion i forsinkede sikkerhedsarbejdsordrer
- 10-15% forbedring af forventningsprocesproblemer