Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control drevet af wtec GmbH

wtec muliggør digital transformation i bygninger ved at omdanne belysningsinfrastruktur til en IP-baseret data- og kontrolplatform. Med smartengine får kunderne realtidsdata om belægning, energi og miljø integreret via åbne API'er i Siemens Building X og Desigo CC for at optimere drift, bæredygtighed og energieffektiv rumautomatisering i stor skala.

Hvorfor smartengine wtec: Digital rygrad til effektive bygninger?

smartengine by wtec er en IP-baseret belysnings- og multisensorinfrastruktur, der skaber en digital rygrad i realtid til kommercielle bygninger. Det betjener ejendomsejere, operatører og virksomheder, der søger lavere energiforbrug, reducerede CO₂-emissioner og større operationel gennemsigtighed. Ved at kombinere DC-drevet LED-styring, tætte sensordata og integreret RTLS muliggør det beboelsesdrevet automatisering og målbare effektivitetsgevinster.

Smart kontorinfrastrukturdiagram

Fordele

  • Reducerede energi- og CO₂-emissioner:
    smartengine fra wtec reducerer belysningens energiforbrug med op til 80% og HVAC-energi med op til 34% gennem beboelsesdrevet automatisering. Dette fører til målbar CO₂-reduktion, lavere forsyningsomkostninger og forbedret ESG- og bæredygtighedspræstation.
  • Lavere samlede ejeromkostninger:
    Forenklet DC-baseret - førerløs - infrastruktur reducerer komponenter, kablingskompleksitet og vedligeholdelsesindsats. Softwarebaserede rumændringer eliminerer dyre omledninger. Der kræves ingen batteriudskiftning eller yderligere RTLS-gateways.
  • Fuld operationel gennemsigtighed:
    Et tæt multisensornetværk giver realtids- og historiske data om belægning, IAQ, energiforbrug og aktivforbrug. Dette muliggør datadrevne beslutninger, forudsigelig vedligeholdelse og detaljeret dataintegration af høj kvalitet i platforme som Building X og Desigo CC.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Besættelsesdrevet energi og bedste Lighting Control

smartengine fra wtec integrerer lys-, tilstedeværelses- og IAQ-sensorer for at muliggøre beboelsesbaseret HVAC og belysningskontrol. Realtidsdata overføres til platforme som Desigo CC og Building X, hvilket reducerer belysningsenergien med op til 80% og HVAC-energi op til 34%, samtidig med at komforten og ESG-rapporteringen forbedres.