Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data drevet af Wittra Networks AB

WitTra har udviklet et verdensledende hybrid IoT-netværk til realtidsplaceringssystemer (RTLS), der muliggør problemfri aktivsporing og sensordataindsamling både indendørs og udendørs - alt sammen inden for en enkelt trådløs implementering. Dette innovative hybridnetværk integrerer fire avancerede trådløse teknologier: UWB, 6LowPan, Mioty, og LoRa LPWAN.
Hver teknologi tilbyder unikke styrker og er skræddersyet til specifikke brugssager. Ved at kombinere disse teknologier leverer WiTtra en alsidig og robust løsning, der effektivt kan imødekomme ethvert sensor- eller positioneringskrav på tværs af en kundes websted, f.eks. industrier, lufthavne, miner eller hospitaler.

Hvorfor Trådløs positionering og overvågning af industrielle aktiver?

Wittra Networks muliggør trådløs positionering ved hjælp af både Wi-Sun mesh og UWB, hvilket kombinerer skalerbar dækning med høj præcision. Wi-sun leverer positioneringsnøjagtighed op til ~ 5 meter, mens UWB muliggør undermålernøjagtighed. Ved at bruge begge teknologier i én infrastruktur optimerer organisationer ydeevne og omkostninger og opnår hurtigere ROI gennem lavere installationsomkostninger og nøjagtighed, der passer til formålet på tværs af anvendelsestilfælde.

Spotlight på lufthavnskøretøjet

Fordele

  • Reduceret nedetid — Find hurtigt værktøjer, maskiner eller komponenter — minimerer tidstab og produktionsstop.
  • Mere effektiv brug af ressourcer - Øg udnyttelsen af aktiver ved at vide, hvor udstyret er, og hvor ofte det bruges.
  • Forbedret sikkerhed og sporbarhed - Overvåg udstyr i realtid for at sikre, at det bruges korrekt og på det rigtige sted, hvilket reducerer risikoen for ulykker.
  • Lavere omkostninger ved tab og udskiftning - Undgå, at værktøj eller maskiner forsvinder, hvilket sparer penge på udskiftninger.
  • Skalerbar og fremtidssikret løsning - Udvid nemt systemet, efterhånden som driften vokser, med åbne standarder og trådløs mesh-teknologi, der understøtter integration med andre IoT-løsninger.

Udvalgte funktioner

Case Study

Eramet

Eramet forbedrer smelteoperationer

Eramet opererer i et hårdt industrielt miljø, hvor radiokommunikation er udfordrende. De havde brug for præcis sporing og temperaturovervågning af skovler for at reducere energispild under forvarmning.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
Gaffeltruck

Positionering og overvågning af gaffeltrucks

Wittra sporer og overvåger gaffeltrucks ved hjælp af et hybrid IoT-netværk med Wi-SUN-mesh og UWB, hvilket muliggør placering i realtid, kollisionsdetektion, geofencing, øjeblikkelige meddelelser og fuldt dataejerskab for forbedret sikkerhed og effektivitet.

Udforsk ressourcer og relaterede produkter