Robot based manufacturing machines with SINUMERIK drevet af VLM Robotics
VLM Robotics arbejder på agil 4.0 fremstillingsrobotik og gør det muligt at løse et af de største aktuelle problemer for producenterne: fragmenteringen af deres produktion som svar på forventninger om massetilpasning...<br/>VLM-Robotics fremstiller robotceller til fremstilling som NDT-kontrol, bearbejdning, limning, additiv fremstilling osv.<br/>Dens celler, der altid styres med numerisk kontrol, er generelt multifunktionelle, multiteknologiske (for eksempel: additiv fremstilling+kontrol i proces + bearbejdning) og multi-robot.<br/>Altid instrumenteret, de opererer i et lukket kredsløb i realtid, er helt datadrevne og har dermed kapacitet til at producere store dele (>1m) agilt (dvs. unikke produkter hver gang uden serieeffekt)<br/>