Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hospital Process Analyzer drevet af Visality Consulting GmbH

Development of company-specific digitization strategies, integration into a digital competition portfolio, establishment of digital process management, detailed design of digital process workflows, transparency through digital process measurement points, design of digital cooperation strategies with partners, comparison between actual degree of digitization and defined target state, specifications for process-oriented digitization tools, implementation support for digitization projects

Hvorfor Overvågning af kapacitet, ventetider, opholdstid, personalets arbejdsbyrde?

Hospital Process Analyzer (HOPA) blev udviklet til procesoptimeringsledere for at eliminere unødvendige omkostninger under patientpleje og opretholde hospitalets ydeevne på trods af den vedvarende mangel på kvalificeret personale og begrænsede budgetter. Brug af dette værktøj hjælper med at forhindre spild, sikrer større overholdelse af tidsplaner og processer i patientpleje og forbedrer medarbejdertilfredsheden.

Transformation med HOPA

Fordele

  • HOPA hjælper medicinske controllere og ressourceforvaltere med at overvåge patientprocesser. Det registrerer, når patienter venter for længe, planlagte aftaler bliver savnet, personalet er overanstrenget og senge, ELLER eller større medicinsk udstyr er underudnyttet, så korrigerende foranstaltninger kan træffes hurtigt.
  • HOPA muliggør kontinuerlig måling af personalets arbejdsbyrdeindikatorer i forhold til den aktuelle mængde tjenester og hjælper med at identificere hyppigheden, intensiteten og varigheden af personaleoverbelastning. Det samme gælder hyppigheden, intensiteten og varigheden af kapacitetsreserver.
  • HOPA giver dig mulighed for at se ikke kun på fortiden, men også ind i fremtiden. For eksempel er det ved at analysere data om planlagte procedurer muligt at identificere huller i udnyttelsen eller overbookingen af operationsrumskapaciteten dage eller endda uger i forvejen, hvilket gør det muligt at tage skridt til at balancere kapaciteten.
  • HOPA har dynamisk planlægningsovervågning til patientflow. Baseret på planlagte patientgennemstrømningstal kan relative målværdier defineres - for eksempel for indlæggelsesstyring, OR-gennemstrømning eller udskrivningsstyring - som bruges til at måle afvigelser mellem planlagte og faktiske tidsplaner.
  • HOPA kan bruges af hospitaler af enhver størrelse. Valgmulighederne omfatter integration af løsningen i de eksisterende styrings-, IT- og datalagersystemer, ved hjælp af en skybaseret løsning eller brug af specialbyggede rapporter, efter at de krævede rådata er leveret.

Udvalgte funktioner

Case Study

Kundeerklæring

Implementering af hospitalskontrolcenter (HCC)

Rådgivning om formulering af målprocessen „Ny udskrivningsstyring“ & definition af procestal for sundhedslogistik

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
Intet svar

Implementering HOPA @ Städt. Klinikum Braunschweig

Tilvejebringelse af hospitalsprocesanalysatorværktøjet (HOPA) for at overholde PpuGV-kravene og undgå overbelastning af sygeplejepersonalet

Indstilling af værdifulde impulser til forbedring af personaleplanlægning og kapacitetsudnyttelse i sygeplejen
Optimering af interne processer og ansvarsområder